APC AV Black 1.5kVA H Type Power Conditioner 120V
-
Protección contra cortes, curvas de tensión, interferencias de ruido eléctrico y corrientes transitorias perjudiciales
H15BLK Características
Características principales
Altura de racks
2U
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Corriente máxima de entrada
15.0A
APC AV Black 1.5kVA H Type Power Conditioner 120V
Protección contra cortes, curvas de tensión, interferencias de ruido eléctrico y corrientes transitorias perjudiciales
-
Regulación automática de tensión (AVR)
Aumenta la tensión baja y disminuye la tensión alta automáticamente a niveles adecuados para sus equipos.
-
Indicador de fallos de cableado en el edificio
Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.
-
Conformidad con agencias reguladoras e índices de paso de IEEE
Un estricto tercer test le proporciona la tranquilidad de que todos los protectores de corriente protegen su equipo y sus datos de los posibles daños ocasionados por subidas de tensión o picos.
-
Protección contra rayos y subida de tensión
Al realizar las pruebas ANSI/IEEE 587 de categoría "A" y "B", el rendimiento de limitación de los Smart-UPS de APC es superior a prácticamente todos los limitadores contra sobretensiones.
-
Filtro de ruido
Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.
-
Indicador de sobrecarga
El indicador se ilumina cuando los equipos conectados consumen más energía de la que la unidad puede admitir. Para solucionar el problema, desenchufe los equipos menos importantes.
-
Splitter de línea telefónica
Permite utilizar dos equipos a la vez, como por ejemplo un módem y un teléfono.
-
Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
-
Enchufe en Ángulo Recto
Right-angle plug for safe, easy connection even behind desks. It’s also wall-mountable for convenient, space-saving placement.
Acondicionadores de potencia AV y baterías de reserva características y ventajas
Capacidad de gestión
LED & display dimmer
Ajusta el brillo de los LED y la pantalla de la unidad independientemente para poder adaptarlos a gustos y entornos individuales.
Encendido y apagado secuenciados
Ayuda a encender los componentes en el orden correcto para evitar daños en el altavoz. Una secuenciación adecuada también ayuda a gestionar el consumo de corriente en el arranque para evitar la activación innecesaria del disyuntor.
Sensibilidad de tensión ajustable
Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.
Facilidad de reparación y mantenimiento
Disyuntores con capacidad de puesta a cero
Permite una recuperación rápida después de eventos de sobrecarga.
Múltiples métodos de montaje
Permite la estandarización en un producto para usarlo en distintos entornos.
Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Protección
Bancos de filtros de potencia aislados
Elimina las interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia (EMI/RFI) como causa de la degradación de la señal de audio y vídeo.
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Boost and Trim Automatic Voltage Regulation (AVR). (Does not apply to J25B)
Elimina las fluctuaciones de la tensión como fuente de la degradación de la señal AV y el estrés en el suministro eléctrico de los componentes.
Protección de la línea de datos contra sobretensiones
Protección de sobretensiones en la línea de datos
Distribución de productos
Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos
Especificaciones técnicas
Salida
Number of Outlets
12.0
Receptacle Style
NEMA 5-15R
Entrada
Frecuencia de entrada
47-63 Hz
Número de cables de alimentación
1
Suministro eléctrico de entrada
1500 Vatios
Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
Surge energy rating
5270Julios
Data Line Protection
Coaxial 2-way splitter with protection, Protección cable coaxial/vídeo, Divisor RJ11 de dos vías módem/fax/DSL con protección (líneas dobles de cuatro hilos)
Peak Current Common Mode
160kAmperios
Peak Current Normal Mode
80 per phasekAmperios
Descripción física
Altura máxima
95mm, 9.5cm
Anchura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidad máxima
241mm, 24.1cm
Peso neto
7.6kg
Peso de envío
10.18kg
Altura bruta
168mm, 16.8cm
Anchura bruta
518mm, 51.8cm
Profundidad bruta
322mm, 32.2cm
Color
Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
527 x 334 x 359mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
22.23
Unidades en Palet
36.0
SCC Codes
107313040
Descripción medioambiental
Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Conformidad
Aceptaciones
CSA, FCC parte 15 clase B, FCC parte 68, Industry Canada, UL 1012, UL 498
Garantía estándar
5 años para la reparación o sustitución
Sostenible Oferta Estado
RoHS
Conforme