Nuestras marcas

AFX 20kW Glycol Upflow 208-230/3/60

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Floor Mount Precision Air Conditioning for environmentally sensitive equipment areas.

  • Incluye: Installation Guide, Operations and Maintenance Manual

Ver descripción de producto

AF-20-G-BA-U Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
208V, 208V 3PH
AFX 20kW Glycol Upflow 208-230/3/60
Floor Mount Precision Air Conditioning for environmentally sensitive equipment areas.
Incluye: Installation Guide, Operations and Maintenance Manual
  • Facilidad de uso
    Simplifica la planificación futura al permitir la instalación de equipos contiguos en cualquier lugar del centro de datos.
  • Rendimiento
    Aumenta la capacidad del sistema de aire acondicionado suministrando una temperatura del aire de retorno más cálida.

NetworkAIR AFX características y ventajas

Economía

Deshumidificación específica
Aumenta el rendimiento del sistema al incorporar una capacidad latente sin refrigerar en exceso ni aumentar los requisitos de recuperación térmica (N/A para sistemas de agua fría).

Facilidad de reparación y mantenimiento

Acceso frontal para reparaciones
El sistema incluye todos los servicios y dispone de acceso frontal para el mantenimiento de rutina de los componentes. El acceso frontal también reduce el espacio que ocupa el sistema, ya que permite que las unidades se puedan colocar unas al lado de otras.

Disponibilidad

Humidificador de vapor
La humedad se controla mediante un humidificador con recipiente de vapor autónomo para lograr el máximo rendimiento y que el mantenimiento sea lo más sencillo posible. El recipiente de vapor puro mantiene una producción de capacidad homogénea y apenas requiere mantenimiento.
Compresores helicoidales
Utilizan menos piezas móviles para aumentar su fiabilidad y duración.

Protección

Filtrado de aire
Elimina la suciedad y otras partículas del aire de entrada para ofrecer un aire de alimentación más limpio.

Capacidad de gestión

Controlador del microprocesador
Ofrece control proactivo y supervisión en tiempo real a través de la pantalla alfanumérica de 4 líneas y 80 caracteres.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz +/- 3 Hz
Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
2083mm, 208.28cm
Anchura máxima
1067mm, 106.68cm
Profundidad máxima
1067mm, 106.68cm
Peso neto
397.74kg
Peso de envío
397.74kg
Altura bruta
2083mm, 208.28cm
Anchura bruta
1067mm, 106.68cm
Profundidad bruta
1067mm, 106.68cm
Color
Beis
Unidades en Palet
1.0

Conformidad

Aceptaciones
ETL
Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

General

Patrones de salida del aire
Flujo ascendente
Compressor Type
Rodillo
Aire de entrada
Retorno frontal

Opciones

Servicios