Nuestras marcas

225 A CH PANEL BOARD W/ MAIN BREAKER

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Disyuntores, cables y accesorios para actualizar y ampliar las unidades de distribución eléctrica.

Ver descripción de producto

PDPNLPL1A Características

225 A CH PANEL BOARD W/ MAIN BREAKER
Disyuntores, cables y accesorios para actualizar y ampliar las unidades de distribución eléctrica.

Accesorios de suministro eléctrico configurables características y ventajas

Agilidad

Amplia gama de aplicaciones
El proceso de configuración personalizada permite a APC configurar, instalar y comprobar todo el sistema antes de su entrega
Amplia gama de conexiones de entrada y salida
La gama de productos incluye una amplia variedad de conexiones de entrada y salida para la distribución eléctrica de 120 V, 208 V o 230 V a diversas tomas. Disponer de diversas entradas y salidas permite a los usuarios adaptar el sistema a los distintos requisitos eléctricos. APC ofrece unidades de hasta 5,7 kW utilizando una sola conexión.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
762mm, 76.2cm
Anchura máxima
305mm, 30.48cm
Profundidad máxima
127mm, 12.7cm
Peso neto
22.74kg
Peso de envío
24.1kg
Altura bruta
838mm, 83.82cm
Anchura bruta
406mm, 40.64cm
Profundidad bruta
178mm, 17.78cm

Conformidad

Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios