EcoStruxure IT Expert

Una solución segura, basada en la nube e independiente del proveedor, que permite el monitoreo y la visibilidad de su infraestructura física de TI a donde quiera que vaya

EcoStruxure IT Expert proporciona una manera eficiente para que las organizaciones de TI distribuida y las organizaciones locales periféricas monitoreen su equipo de infraestructura física de múltiples proveedores de energía y enfriamiento. El monitoreo en tiempo real, las pruebas comparativas, la evaluación y la notificación y escalamiento instantáneas de fallas proporcionan la visibilidad y los conocimientos que necesita para administrar de manera proactiva su infraestructura de TI. Es posible acceder a este repositorio central abierto y flexible de información crítica a través de múltiples usuarios y su socio preferido, desde cualquier lugar de la red, lo que permite una rápida resolución de eventos críticos de infraestructura que pueden afectar negativamente la disponibilidad del sistema de TI. Con la potencia de la nube, puede tomar decisiones basadas en datos, reaccionar ante un comportamiento anormal de los dispositivos antes de que se convierta en un problema y ejecutar análisis que lo ayudarán a enfocarse en lo que importa.

Seguir leyendo
Products Número de parte Comparar
Producto EcoStruxure IT Gateway NUC Número de parte INNUC0119
Cómo comprar
Producto Ecostruxure IT Expert Access para 100 nodos Número de parte SFTWES100-DIGI
Cómo comprar
Producto Ecostruxure IT Expert Access para 1000 nodos Número de parte SFTWES1000-DIGI
Cómo comprar
Producto Ecostruxure IT Expert Access para 1,250 nodos Número de parte SFTWES1250-DIGI
Cómo comprar
Producto Ecostruxure IT Expert Access para 150 nodos Número de parte SFTWES150-DIGI
Cómo comprar
Producto Ecostruxure IT Expert Access para 1,500 nodos Número de parte SFTWES1500-DIGI
Cómo comprar
Producto Ecostruxure IT Expert Access para 200 nodos Número de parte SFTWES200-DIGI
Cómo comprar
Producto Ecostruxure IT Expert Access para 250 nodos Número de parte SFTWES250-DIGI
Cómo comprar
Producto Ecostruxure IT Expert Access para 350 nodos Número de parte SFTWES350-DIGI
Cómo comprar
Producto Ecostruxure IT Expert Access para 500 nodos Número de parte SFTWES500-DIGI
Cómo comprar
Producto Ecostruxure IT Expert Access para 750 nodos Número de parte SFTWES750-DIGI
Cómo comprar
Manejabilidad
Consolidación de alarmas Reduce las alarmas erróneas y disminuye el MTTR al detectar la causa raíz en minutos.
Evaluación Determine los patrones de comportamiento saludable y proporcione un cuadro de mandos utilizando análisis y aprendizaje de máquinas para identificar qué dispositivos requieren atención.
Pruebas comparativas Compare el rendimiento de sus dispositivos con la población total de dispositivos similares en la industria.
Soporte para dispositivos de múltiples proveedores Amplio soporte de múltiples proveedores para monitoreo de dispositivos SNMP, MODBUS y Redfish en red. Permite la visibilidad de los dispositivos mediante notificaciones de umbrales de alerta, tendencias de datos e informes.
Consola unificada La aplicación cliente personalizable para Windows y Linux permite el acceso instantáneo desde cualquier navegador o dispositivo móvil
Gestión centralizada de inventario Obtenga visibilidad inmediata y detallada de todos los dispositivos de la infraestructura física por ubicación geográfica o ubicación personalizable.
Cloud-based monitoring Mantenga el tiempo de actividad para entornos locales periféricos y distribuidos y verifique el estado de sus equipos de infraestructura física desde una vista centralizada, lo que garantiza la tranquilidad en el sitio o en forma remota.
Notificaciones de eventos Reciba notificaciones de eventos en tiempo real que minimicen los tiempos de respuesta ante situaciones críticas de la infraestructura física, reduzcan el tiempo promedio de reparación, mejoren la eficiencia y maximicen el tiempo productivo.
Protección
Soporte para monitoreo remoto Servicio basado en la Web que aporta una mirada adicional tendiente a preservar la integridad de la infraestructura física de una empresa. Profesionales experimentados trabajan sin descanso para brindar monitoreo las 24 horas y para ayudar a diagnosticar los problemas antes de que se vuelvan críticos.
Comunicaciones cifradas Los datos y el certificado RSA de 2048 bits se encriptan en tránsito mediante la encriptación AES de 256 bits. EcoStruxure IT Gateway utiliza una conexión de salida a través del puerto 443 y solo se comunica con la nube informática EcoStruxure mediante 40.84.62.190 y 23.99.90.28.
Disponibilidad
Repositorio centralizado de alertas Acceso a alertas históricas desde diversos dispositivos a través de una base de datos central. Clasificación de alertas por tipo, fecha, unidad o grupo de dispositivos.
Informes personalizados Cree, guarde y programe informes definidos por el usuario para facilitar la recolección, distribución y análisis de los datos.
Análisis gráfico de tendencias Tenga acceso a datos actuales e históricos de cualquier dispositivo o grupo de dispositivos. Diagrame y haga gráficos múltiples puntos de datos en correlación lógica para visualizar posibles tendencias peligrosas.
Adaptabilidad
Arquitectura expandible Las licencias disponibles para nodos y aplicaciones amplían las posibilidades de la plataforma al permitirle crecer para cumplir con las cambiantes necesidades de negocios.
Agilidad
Identificación automática (auto-discovery) Reduce el tiempo necesario para instalar e implementar los dispositivos de la infraestructura física mediante la detección automática de los dispositivos administrables de su red.
Automatic updates and backups Las actualizaciones y los respaldos se aplican automáticamente para proporcionar siempre la solución más actual.
Redes privadas Reduzca la cantidad de direcciones IP que se necesitan para administrar dispositivos en la red pública colocándolas en una red segura y aislada.
Bainbridge Island School District Case Study StruxureOn Video

Bainbridge Island School District Case Study StruxureOn Video