分享:

NetBotz 绳状泄漏传感器 - 20英尺

NBES0308

Description: 可在数据中心或所有网络机柜中及早检测到漏液。与所选的 NetBotz Appliance 兼容。

包括 : Cable ties

NetBotz 绳状泄漏传感器 - 20英尺

可在数据中心或所有网络机柜中及早检测到漏液。与所选的 NetBotz Appliance 兼容。

包括: 缆线束带

NetBotz 传感器 特点与优势

  • 小型传感器
    可灵活放置的小型传感器。
  • 可选的传感器
    “新增相容於 NetBotz 設備,且可對溫度、溼度、流體、震動、灰塵微粒等進行監控的感應器。”
  • 唯一识别符
    使用不同的名称和位置定制每个传感器。
产品分销
产品分销

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Mauritania , Malta , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , XF , Yemen , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

物理参数

  • 70mm , 7.0cm
  • 171mm , 17.1cm
  • 161mm , 16.1cm
  • 净重
    0.44kg
  • 毛重
    0.52kg
  • 装运高度
    71mm , 7.1cm
  • 装运宽度
    234mm , 23.4cm
  • 装运深度
    163mm , 16.3cm

环境

  • 工作温度
    0 - 45 °C
  • 工作相对湿度
    0 - 95 %
  • 操作高度
    0-3000米
  • 存储温度
    -15 - 65 °C
  • 存储相对湿度
    0 - 95 %
  • 存储高度
    0-15000米

相符性

  • 标准质保
    2年内维修或更换

可持续提供状态\

  • RoHS
    符合
  • REACH
    REACH: 不含SVHC
  • Proposition 65 Warning
    可在Documentation(文件)选项卡中获得
手册& 保修
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

76KB

更新时间

2018-06-05

Includes an Inventory section with a graphic, a description, and a quantity for each item in the box or bag. Includes an Installation section with applicable Notes, Cautions, and Warnings and illustrations.
机构认证
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

362KB

更新时间

2018-11-15

CCC Exemption
职务
大小文本
更新时间

Category

子类别


机架配电单元,2G,计量式,零U,32A,230V,(36) C13和(6) C19

APC公司的计量式机架配电单元(PDU)具有主动计量功能,能够进行能源优化和电路保护。用户自定义的报警阈值通过实时本地和远程报警来警告潜在的电路过载,从而能够降低风险。计量式机架PDU能够提供用电数据,可以让数据中心管理人员对于负载平衡和确定IT环境的规模作出明智的决策,从而降低总体拥有成本。计量式机架PDU包括实际功率监控、温度/湿度传感器端口、锁紧型IEC插座以及非常紧凑的断路器。用户可以通过安全的Web、SNMP或Telnet界面来访问和配置机架PDU,使用InfraStruxure Central(集中管理)、Operations(运行管理)、Capacity(容量管理)和Energy Efficiency(能源效率)软件的APC公司InfraStruXure中央管理平台对这些界面赞赏有加。

机架配电单元,2G,开关式,零U,20A/208V,16A/230V,(21) C13和(3) C19

APC公司的开关式机架配电单元(PDU)能够进行高级的、用户自定义的电力控制和主动监测。远程插座级控制允许接通/关闭电力循环利用功能,从而可以远程重启设备和限制个别插座的未经授权使用。电力排序延时允许用户定义接通或关闭所连接设备的顺序。通过设定分级卸载的优先顺序来避免在电力恢复期间电路过载以及延长关键设备的正常运行时间。电流计量提供了对于所连接负载的实时远程监控。开关式机架PDU包括实时电力监控、温度/湿度传感器端口、锁定型IEC插座以及外形紧凑的断路器。在关键IT故障发生之前,用户自定义的报警会警告潜在的电路过载。用户可以通过安全的Web、SNMP或Telnet接口来访问、配置和控制开关式机架PDU,这些方式得到了使用InfraStruxure Central、Capacity Manager和Change Manager软件的APC集中管理平台的认同。

机架配电单元,2G,开关式,零U,20A/208V,16A/230V,(7) C13和(1) C19

APC公司的开关式机架配电单元(PDU)能够进行高级的、用户自定义的电力控制和主动监测。远程插座级控制允许接通/关闭电力循环利用功能,从而可以远程重启设备和限制个别插座的未经授权使用。电力排序延时允许用户定义接通或关闭所连接设备的顺序。通过设定分级卸载的优先顺序来避免在电力恢复期间电路过载以及延长关键设备的正常运行时间。电流计量提供了对于所连接负载的实时远程监控。开关式机架PDU包括实时电力监控、温度/湿度传感器端口、锁定型IEC插座以及外形紧凑的断路器。在关键IT故障发生之前,用户自定义的报警会警告潜在的电路过载。用户可以通过安全的Web、SNMP或Telnet接口来访问、配置和控制开关式机架PDU,这些方式得到了使用InfraStruxure Central、Capacity Manager和Change Manager软件的APC集中管理平台的认同。

NetShelter SX 42U 1070mm 深分体式侧板,黑色,数量2

在需求发生变化时可被添加到现有机架的机架系统组件。

APC公司的维护旁路面板- 230V;32A;BBM;IEC320 C20/硬连线输入;IEC-320输出-(2)个C19(8)个C13

极其可靠的维护旁路面板,专为APC InfraStruXure A型、Smart-UPS和Symmetra UPS产品而设计。

机架配电单元,2G,开关式,零U,32A,230V,(21) C13和(3) C19

APC公司的开关式机架配电单元(PDU)能够进行高级的、用户自定义的电力控制和主动监测。远程插座级控制允许接通/关闭电力循环利用功能,从而可以远程重启设备和限制个别插座的未经授权使用。电力排序延时允许用户定义接通或关闭所连接设备的顺序。通过设定分级卸载的优先顺序来避免在电力恢复期间电路过载以及延长关键设备的正常运行时间。电流计量提供了对于所连接负载的实时远程监控。开关式机架PDU包括实时电力监控、温度/湿度传感器端口、锁定型IEC插座以及外形紧凑的断路器。在关键IT故障发生之前,用户自定义的报警会警告潜在的电路过载。用户可以通过安全的Web、SNMP或Telnet接口来访问、配置和控制开关式机架PDU,这些方式得到了使用InfraStruxure Central、Capacity Manager和Change Manager软件的APC集中管理平台的认同。

机架配电单元,2G,计量式,零U,20A/208V,16A/230V,(18) C13和(2) C19

APC公司的计量式机架配电单元(PDU)具有主动计量功能,能够进行能源优化和电路保护。用户自定义的报警阈值通过实时本地和远程报警来警告潜在的电路过载,从而能够降低风险。计量式机架PDU能够提供用电数据,可以让数据中心管理人员对于负载平衡和确定IT环境的规模作出明智的决策,从而降低总体拥有成本。计量式机架PDU包括实际功率监控、温度/湿度传感器端口、锁紧型IEC插座以及非常紧凑的断路器。用户可以通过安全的Web、SNMP或Telnet界面来访问和配置机架PDU,使用InfraStruxure Central(集中管理)、Operations(运行管理)、Capacity(容量管理)和Energy Efficiency(能源效率)软件的APC公司InfraStruXure中央管理平台对这些界面赞赏有加。

APC公司的维护旁路面板- 230V;32A;MBB;硬连线输入;(4)IEC-320 C19输出

极其可靠的维护旁路面板,专为APC InfraStruXure A型、Smart-UPS和Symmetra UPS产品而设计。


显示 每页结果

相关产品、附件与服务

查看该产品的所有可选附件