分享:

NetBotz无线传感器盒180

NBPD0180

Description: 通过无线传输将传感器数据传送到NetBotz设备。

包括 : Humidity sensor , Installation guide , Temperature Sensor , USB cable , Wall Mounting Brackets

NetBotz无线传感器盒180

通过无线传输将传感器数据传送到NetBotz设备。

包括: 湿度传感器 , 安装指南 , 温度传感器 , USB信号线 , 墙式安装支架

NBPD0180 Features

NetBotz无线传感器盒180

  • 不用工具更换电池
    可迅速便捷地更换电池
  • 湿度监控
    湿度变化通过用户界面或电子邮件报告。
  • 温度监控
    温度变化通过用户界面或电子邮件报告。

NetBotz 传感器 特点与优势

  • 小型传感器
    可灵活放置的小型传感器。
  • 可选的传感器
    “新增相容於 NetBotz 設備,且可對溫度、溼度、流體、震動、灰塵微粒等進行監控的感應器。”
  • 唯一识别符
    使用不同的名称和位置定制每个传感器。
产品分销
产品分销

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bahamas , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Haiti , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

物理参数

  • 29mm , 2.9cm
  • 108mm , 10.8cm
  • 57mm , 5.7cm
  • 净重
    0.09kg
  • 毛重
    0.55kg
  • 装运高度
    51mm , 5.1cm
  • 装运宽度
    235mm , 23.5cm
  • 装运深度
    163mm , 16.3cm

环境

  • 工作温度
    0 - 45 °C
  • 工作相对湿度
    0 - 95 %
  • 操作高度
    0-3000米
  • 存储温度
    -15 - 65 °C
  • 存储相对湿度
    0 - 95 %
  • 存储高度
    0-15000米

相符性

  • 标准质保
    2年内维修或更换

可持续提供状态\

  • RoHS
    符合
  • REACH
    REACH: 不含SVHC

常用

  • 可支持的外部传感器类型
    Door Contact, 温度
  • 所连接设备的最大数目
    3.0
  • 附加的相机组数
    3.0
  • 附加的传感器组数
    3.0
  • 传感器湿度范围
    10% - 90%(非冷凝),相对湿度 +/-5% %
  • 传感器温度范围
    1.6℃到48.8℃(35℉到120℉)+/- 1℃ °F
手册& 保修
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

1317KB

更新时间

2018-11-19

Provides complete details on how to use the Web Client and Advanced View software interfaces for your security and environmental management system when using a NetBotz Rack Monitor 550, NetBotz Rack Monitor 450, NetBotz Room Monitor 355, or NetBotz Room Monitor 455.
PDF

大小文本

760KB

更新时间

2018-11-15

Installation instructions and configuration information for the NBPD0180 - Netbotz Wireless Sensor Pod
机构认证
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

362KB

更新时间

2018-11-15

CCC Exemption
PDF

大小文本

23KB

更新时间

2018-10-25

Regulatory Compliance
PDF

大小文本

21KB

更新时间

2018-10-23

Regulatory Compliance
PDF

大小文本

1039KB

更新时间

2018-06-19

Regulatory Compliance Globtek OEM
PDF

大小文本

142KB

更新时间

2018-06-18

EU regulatory requirement
PDF

大小文本

113KB

更新时间

2018-06-12

Sales in the EU
职务
大小文本
更新时间

Category

子类别


机架配电单元,2G,计量式,零U,32A,230V,(36) C13和(6) C19

APC公司的计量式机架配电单元(PDU)具有主动计量功能,能够进行能源优化和电路保护。用户自定义的报警阈值通过实时本地和远程报警来警告潜在的电路过载,从而能够降低风险。计量式机架PDU能够提供用电数据,可以让数据中心管理人员对于负载平衡和确定IT环境的规模作出明智的决策,从而降低总体拥有成本。计量式机架PDU包括实际功率监控、温度/湿度传感器端口、锁紧型IEC插座以及非常紧凑的断路器。用户可以通过安全的Web、SNMP或Telnet界面来访问和配置机架PDU,使用InfraStruxure Central(集中管理)、Operations(运行管理)、Capacity(容量管理)和Energy Efficiency(能源效率)软件的APC公司InfraStruXure中央管理平台对这些界面赞赏有加。

水平电缆管理器,3U ×6英寸深,单侧带有盖板

带有盖板的高密度3U、深度为6英寸(150毫米)的水平电缆管理器。在用于从前向后通过电缆的背板上设有预装刷条的电缆进入插槽。

水平电缆管理器,2U x 6英寸深,单侧带有盖板

带有盖板的高密度2U、深度为6英寸(150毫米)的水平电缆管理器。在用于从前向后通过电缆的背板上设有电缆扎带和电缆进入插槽。

1U、19英寸的黑色模块化免工具安装气流管理盲板 - 数量10

使用模块化无工具 1U 气流操纵挡板,通过占据未使用的机架空间来防止空气再循环(数量:10)。


显示 每页结果

相关产品、附件与服务

查看该产品的所有可选附件