NetBotz振动传感器 - 12英尺

分享:

NetBotz振动传感器 - 12英尺

NBES0306

Description: 用于检测机架中可能指示 IT 资产移动的振动情况的通用传感器。

包括 : Cable ties

NetBotz振动传感器 - 12英尺

用于检测机架中可能指示 IT 资产移动的振动情况的通用传感器。

包括: 缆线束带

NBES0306 Features

NetBotz振动传感器 - 12英尺

  • APC Capacity Manager(许可证可用于 100 个机架)
    兼容的 NetBotz Appliance 会自动进行检测,并可使用标准 CAT5/6 电缆轻松延长至 30.48 米。

NetBotz 传感器 特点与优势

  • 小型传感器
    可灵活放置的小型传感器。
  • 可选的传感器
    “新增相容於 NetBotz 設備,且可對溫度、溼度、流體、震動、灰塵微粒等進行監控的感應器。”
  • 唯一识别符
    使用不同的名称和位置定制每个传感器。
产品分销
产品分销

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Mauritania , Malta , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , XF , Yemen , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

物理参数

  • 25mm , 2.5cm
  • 117mm , 11.7cm
  • 121mm , 12.1cm
  • 净重
    0.13kg
  • 毛重
    0.25kg
  • 装运高度
    48mm , 4.8cm
  • 装运宽度
    232mm , 23.2cm
  • 装运深度
    164mm , 16.4cm

环境

  • 工作温度
    0 - 45 °C
  • 工作相对湿度
    0 - 95 %
  • 操作高度
    0-3000米
  • 存储温度
    -15 - 65 °C
  • 存储相对湿度
    0 - 95 %
  • 存储高度
    0-15000米

相符性

  • 标准质保
    2年内维修或更换

可持续提供状态\

  • RoHS
    符合
  • REACH
    REACH: 不含SVHC
  • Proposition 65 Warning
    可在Documentation(文件)选项卡中获得
手册& 保修
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

49KB

更新时间

2018-06-12

Installation instructions for the Netbotz Vibration Sensor.
机构认证
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

362KB

更新时间

2018-06-18

CCC Exemption
职务
大小文本
更新时间

Category

子类别


电缆管理臂

电缆管理附件有助于消除电缆应力并使电缆在机柜或机架中保持整齐有序的状态。

用于750毫米宽NetShelter SX 、42U机柜的垂直电缆管理器(数量为2 )

垂直通道配有光滑的塑料销,其间距为 1U,有助于跳线按有序方式进出。

APC Symmetra LX模块CTO套件- UPS框架

此套件允许将交付的 Symmetra UPS 安装在机架中,同时将其所有模块安装在 UPS 框架内部。该套件中还包括额外的滑轨(用于支撑框架的顶部)和夹板(用于固定模块)。

APC公司的维护旁路面板- 230V;100A;MBB;硬连线输入;(3)30A硬连线输出

极其可靠的维护旁路面板,专为APC InfraStruXure A型、Smart-UPS和Symmetra UPS产品而设计。

机架配电单元,2G,计量式,零U,11kW,230V,(36) C13和(6) C19

APC公司的计量式机架配电单元(PDU)具有主动计量功能,能够进行能源优化和电路保护。用户自定义的报警阈值通过实时本地和远程报警来警告潜在的电路过载,从而能够降低风险。计量式机架PDU能够提供用电数据,可以让数据中心管理人员对于负载平衡和确定IT环境的规模作出明智的决策,从而降低总体拥有成本。计量式机架PDU包括实际功率监控、温度/湿度传感器端口、锁紧型IEC插座以及非常紧凑的断路器。用户可以通过安全的Web、SNMP或Telnet界面来访问和配置机架PDU,使用InfraStruxure Central(集中管理)、Operations(运行管理)、Capacity(容量管理)和Energy Efficiency(能源效率)软件的APC公司InfraStruXure中央管理平台对这些界面赞赏有加。

水平电缆管理器,2Ux4英寸深,单侧带有盖板

用于组织机柜或机架中的数据线布局的水平电缆管理附件。

APC公司的维护旁路面板- 230V;32A;BBM;IEC320 C20/硬连线输入;IEC-320输出-(2)个C19(8)个C13

极其可靠的维护旁路面板,专为APC InfraStruXure A型、Smart-UPS和Symmetra UPS产品而设计。

机架配电单元,2G,计量式,零U,22.0kW(32A) 17.3kW(24A),230V,(30) C13和(12) C19

APC公司的计量式机架配电单元(PDU)具有主动计量功能,能够进行能源优化和电路保护。用户自定义的报警阈值通过实时本地和远程报警来警告潜在的电路过载,从而能够降低风险。计量式机架PDU能够提供用电数据,可以让数据中心管理人员对于负载平衡和确定IT环境的规模作出明智的决策,从而降低总体拥有成本。计量式机架PDU包括实际功率监控、温度/湿度传感器端口、锁紧型IEC插座以及非常紧凑的断路器。用户可以通过安全的Web、SNMP或Telnet界面来访问和配置机架PDU,使用InfraStruxure Central(集中管理)、Operations(运行管理)、Capacity(容量管理)和Energy Efficiency(能源效率)软件的APC公司InfraStruXure中央管理平台对这些界面赞赏有加。

水平电缆管理器,3U ×6英寸深,单侧带有盖板

带有盖板的高密度3U、深度为6英寸(150毫米)的水平电缆管理器。在用于从前向后通过电缆的背板上设有预装刷条的电缆进入插槽。


显示 每页结果

相关产品、附件与服务

查看该产品的所有可选附件