分享:

APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 49英尺(14.9米)

DDCC5E-049

Description: 针对数据中心的网络与互联基础设施解决方案: RJ45连接器;配线架; LAN铜缆和跳线;预端接光纤解决方案。

包括 : Installation Guide , User Manual

APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 49英尺(14.9米)

包括: Installation Guide , 用户手册

DDCC5E-049 Features

APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 49英尺(14.9米)

  • 即插即用安装
    迅速而简易的安装

网络连接 特点与优势

  • 全面提供
    Actassi包括RJ45连接器、配线架、LAN铜缆和跳线、预端接光纤解决方案。
  • 卓越的可用性
    Actassi具有易于指定、易于安装,易于使用和易于升级的特点
  • 快捷方便的安装
    通过创新(如S-One连接器、滑动型19“配线架和CL-MX电缆),Actassi可让您的工作速度更快:安装时间最多可减少20%,并且仍然能够保证高性能的网络布线能力。 S-One连接器的连接速度最多可提高50%;预端接光纤解决方案的安装速度可加快3倍。
  • 性能、安全性和可靠性方面的保证
    独立实验室验证。 由第三方每年进行独立认证。 第三方认证标准涵盖了所有性能,包括可用于屏蔽和非屏蔽产品的最高的6A类(1OGb/s)。 所有组件符合ISO 11801:2011 Ed 2.2和EIA/TIA 568-C。培训与广泛的系统保修。 聚焦环保: 绿色优质产品(产品的环境概况)
  • 设计和提供方面的创新
    Actassi包括整体式免工具型RJ45连接器(连接速度最多提高50%)、具有滑动和快速固定功能的19“配线架、自动接地功能、卓越的线缆管理和标记功能、具有整体箔片屏蔽设计的创新型LAN电缆、 具有最高性能的3点和4点EA类LAN布线功能、预端接光纤和铜缆,全部经过预装配和预测试。
  • 与施耐德电气产品的兼容性
    Actassi组件的设计旨在完美匹配施耐德电气的其它产品和解决方案,从而构建一个完整的系统。
  • 符合最先进的国际标准的性能
    Actassi网络互连产品超过了最先进的国际标准,如针对新式S-One连接器的ISO/IEC 11801及第2次修订(2010年)。
  • PoE+
    S-One连接器支持PoE +应用
产品分销
产品分销

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Kenya , Cambodia , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Mauritania , Malta , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , XF , Yemen , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

输出

  • 端口数
    6

输入

  • 输入线长度
    14.94米

物理参数

  • 84mm , 8.4cm
  • 439mm , 43.9cm
  • 457mm , 45.7cm
  • 净重
    3.09kg
  • 毛重
    3.32kg
  • 装运高度
    109mm , 10.9cm
  • 装运宽度
    439mm , 43.9cm
  • 装运深度
    457mm , 45.7cm
  • 颜色
    Grey
  • 连接器A
    RJ45(Cat 5E 直流)
  • 连接器B
    RJ45(Cat 5E 直流)

相符性

  • 管理机构认证
    ETL, TAA compliance, UL 认证
  • 标准质保
    2年内维修或更换

可持续提供状态\

  • Proposition 65 Warning
    可在Documentation(文件)选项卡中获得
职务
大小文本
更新时间