APC公司的Back-UPS,650VA,AVR,230V,适用于中国

分享:

APC公司的Back-UPS,650VA,AVR,230V,适用于中国

BX650CI-CN

Description: 适用于电子产品及计算机的备用电池和浪涌保护器

包括 : User Manual , Warranty card

APC公司的Back-UPS,650VA,AVR,230V,适用于中国

致电垂询
86 400-810-1315
包括: 用户手册 , 保修卡

相关产品、附件与服务

查看该产品的所有可选附件

BX650CI-CN Features

APC公司的Back-UPS,650VA,AVR,230V,适用于中国

  • 可调整电压灵敏度
    在特定的电源环境下或发电机应用中使 UPS 调整到最佳性能的能力
  • 可调节的电压变压点
    通过拓宽输入电压范围或加强输出电压稳压,可使电池使用寿命最大化。
  • 有声报警
    提供改变市电和UPS电源条件的通知
  • 自动自检
    定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
  • 自动升压/降压
    消除了电压波动成为 AV 信号衰减源和组件电源压力的可能性。
  • Generator compatibility
    允许您在发电机上给电池充电。
  • LED Indicators
    为您提供了解公用电力情况、UPS和电池状态的便利方式。
  • 可复位线路开关
    不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。

Back-UPS ES 特点与优势

  • 电池保护和电涌插座
    为需要UPS备用电池的连接设备储备电源容量和运行时间,同时为太重要的设备仅提供浪涌保护
  • 有声报警
    提供改变市电和UPS电源条件的通知
  • LED状态显示屏
    借助于视觉指示器快速了解设备和电源状态。
  • 经安全机构的认证
    产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。
  • 智能电池管理
    通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。
  • 电池故障通知
    提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。
  • 自动自检
    定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
  • 纯电涌插座
    保护二级电子设备免受由于电涌和尖峰造成的损坏,而不会降低用于在停电时为主要电子设备供电的电池功率。
  • 电池和电涌保护插座
    在发生停电、浪涌和尖峰时备份和保护您的硬件和数据。
产品分销
产品分销

China

Print Technical Specification

输出

  • 输出功率容量
    390瓦数 / 650VA
  • 最大可配置功率(瓦)
    390瓦数 / 650VA
  • 额定输出电压
    230V
  • 输出频率(与主频率同步)
    47 - 63 Hz
  • 拓朴
    在线互动式
  • 波形类型
    正弦波逐步逼近
  • 转换时间
    6ms typical : 10ms maximum

输入

  • 额定输入电压
    230V
  • 输入频率
    45 - 65 Hz
  • 输入端子类型
    Australian/Chinese
  • 输入线长度
    1.22米
  • 工作电压范围
    140 - 300V

电池与运行时间

通讯与管理

  • 控制盘
    LED 状态显示“在线”、“电池开”
  • 有声报警
    市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm

浪涌保护及滤波

  • 浪涌能量额定值
    273焦耳
  • 数据线保护
    RJ-11 Modem/Fax/DSL (调制解调器/传真/直接快连链路分路器)保护(双线单路)

物理参数

  • 200mm , 20.0cm
  • 115mm , 11.5cm
  • 257mm , 25.7cm
  • 净重
    6.2kg
  • 毛重
    6.5kg
  • 装运高度
    270mm , 27.0cm
  • 装运宽度
    198mm , 19.8cm
  • 装运深度
    340mm , 34.0cm
  • 标准纸箱单元
    2.0
  • 每个运输托盘上产品数量
    36.0
  • SCC规范
    1073130428512 7

环境

  • 工作温度
    0 - 40 °C
  • 工作相对湿度
    0 - 95 %
  • 操作高度
    0-900米
  • 存储温度
    -15 - 45 °C
  • 在设备表面1米外可听到的噪音
    45.0dBA

相符性

  • 标准质保
    2年内维修或更换

可持续提供状态\

  • RoHS
    符合
  • REACH
    REACH: 不含SVHC
  • 其它的环境合规性
    中国RoHS
手册& 保修
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

400KB

更新时间

2017-10-19

Back-UPS BX650CI-CN用户手册
Brochure
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

159KB

更新时间

2017-02-18

Two page brochure with top level features, benefits and specs
机构认证
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

137KB

更新时间

2018-06-18

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

大小文本

702KB

更新时间

2018-06-18

IEC 62040-1:2008
PDF

大小文本

340KB

更新时间

2018-06-13

The document explains why APC don't apply for CCC certificate to UPS
PDF

大小文本

261KB

更新时间

2018-06-12

EN 62040-2:2006; IEC6100-3-2:2005+A1:2008+A2:2009, IEC61000-3-3:2008; IEC 61000-4-2:2008; IEC 61000-4-3:2006+A1:2007; IEC 61000-4-4:2004; IEC 61000-4-5:2005; IEC 61000-4-6:2008; IEC61000-4-8:2009; IEC61000-2-2:2002
PDF

大小文本

0KB

更新时间

2018-06-11

EN 62040-2:2006; EN 61000-2-2:2000; IEC 61000-4-2:2008; IEC 61000-4-3:2006+A1:2007; IEC 61000-4-4:2004; IEC 61000-4-5:2005; IEC 61000-4-6:2008; CISPR 22:2005
PDF

大小文本

328KB

更新时间

2018-06-01

The document explains why APC don't apply for CCC certificate to UPS
职务
大小文本
更新时间

Category

子类别


1 年的第二工作日现场服务

全面的服务包,允许您设计为使解决方案高效运行、最大限度地减少停机和对成本进行管理而需要的服务种类。

APC公司的#110更换电池盒

真品 APC RBC(TM) 经过兼容性测试和验证,可以使 UPS 性能恢复到原始规格。


显示 每页结果