分享:

APC Back UPS 650VA,适用于中国市场

BP650CH

Description: 适用于电子产品及计算机的备用电池和浪涌保护器

包括 : Basic UPS signalling RS-232 cable , CD with software

APC Back UPS 650VA,适用于中国市场

包括: 基础 UPS 信令 RS-232 线 , 软件光盘

Back-UPS ES 特点与优势

  • 电池保护和电涌插座
    为需要UPS备用电池的连接设备储备电源容量和运行时间,同时为太重要的设备仅提供浪涌保护
  • 经安全机构的认证
    产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。
  • 有声报警
    提供改变市电和UPS电源条件的通知
  • LED状态显示屏
    借助于视觉指示器快速了解设备和电源状态。
  • 智能电池管理
    通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。
  • 自动自检
    定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
  • 电池故障通知
    提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。
  • 电池和电涌保护插座
    在发生停电、浪涌和尖峰时备份和保护您的硬件和数据。
  • 纯电涌插座
    保护二级电子设备免受由于电涌和尖峰造成的损坏,而不会降低用于在停电时为主要电子设备供电的电池功率。
产品分销
产品分销

China

Print Technical Specification

输出

  • 输出功率容量
    360瓦数 / 650VA
  • 最大可配置功率(瓦)
    360瓦数 / 650VA
  • 额定输出电压
    220V
  • 输出频率(与主频率同步)
    50 Hz
  • 波形类型
    方波
  • 转换时间
    4ms typical : 8ms maximum

输入

  • 额定输入电压
    220V , 230V
  • 输入频率
    50/60 Hz

电池与运行时间

  • 电池类型
    AGM 类型

物理参数

  • 142mm , 14.2cm
  • 101mm , 10.1cm
  • 300mm , 30.0cm
  • 净重
    4.4kg
  • 毛重
    5.4kg
  • 装运高度
    220mm , 22.0cm
  • 装运宽度
    140mm , 14.0cm
  • 装运深度
    344mm , 34.4cm
  • SCC规范
    1073130433269 2

环境

  • 在设备表面1米外可听到的噪音
    40.0dBA

相符性

  • 标准质保
    2年内维修或更换

可持续提供状态\

  • RoHS
    符合
  • 其它的环境合规性
    中国RoHS
手册& 保修
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

637KB

更新时间

2017-04-03

User manual for APC Back-UPS Pro BP6450CH and BP1000CH - China
职务
大小文本
更新时间