APC公司的Back-UPS 1000VA,220V,针对中国市场

分享:

APC公司的Back-UPS 1000VA,220V,针对中国市场

BK1000Y-CH

Description: 适用于电子产品及计算机的备用电池和浪涌保护器

包括 : Cord management straps , User Manual

APC公司的Back-UPS 1000VA,220V,针对中国市场

致电垂询
86 400-810-1315
包括: 软线管理夹板 , 用户手册

Back-UPS ES 特点与优势

  • 经安全机构的认证
    产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。
  • 有声报警
    提供改变市电和UPS电源条件的通知
  • LED状态显示屏
    借助于视觉指示器快速了解设备和电源状态。
  • 自动自检
    定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
  • 电池故障通知
    提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。
  • 智能电池管理
    通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。
  • 电池和电涌保护插座
    在发生停电、浪涌和尖峰时备份和保护您的硬件和数据。
  • 纯电涌插座
    保护二级电子设备免受由于电涌和尖峰造成的损坏,而不会降低用于在停电时为主要电子设备供电的电池功率。
  • 电池保护和电涌插座
    为需要UPS备用电池的连接设备储备电源容量和运行时间,同时为太重要的设备仅提供浪涌保护
产品分销
产品分销

China

Print Technical Specification

输出

  • 输出功率容量
    600瓦数 / 1.0 kVA
  • 最大可配置功率(瓦)
    600瓦数 / 1.0 kVA
  • 额定输出电压
    230V
  • 输出频率(与主频率同步)
    50 Hz
  • 其它输出电压
    220
  • 负载高峰因素
    03:01
  • 拓朴
    备用
  • 波形类型
    正弦波逐步逼近
  • 转换时间
    6ms typical : 10ms maximum

输入

  • 额定输入电压
    230V
  • 输入频率
    45 - 55 Hz
  • 输入端子类型
    Australian/Chinese
  • 输入线长度
    1.22米
  • 工作电压范围
    165 - 266V
  • 电源线数目
    1
  • 其他输入电压
    220

电池与运行时间

通讯与管理

  • 有声报警
    市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm

浪涌保护及滤波

  • 浪涌能量额定值
    160焦耳

物理参数

  • 151mm , 15.1cm
  • 100mm , 10.0cm
  • 299mm , 29.9cm
  • 净重
    5.83kg
  • 毛重
    6.22kg
  • 装运高度
    213mm , 21.3cm
  • 装运宽度
    158mm , 15.8cm
  • 装运深度
    402mm , 40.2cm
  • 颜色
    Beige
  • 标准纸箱尺寸(长×宽×高)
    414mm
  • 标准纸箱单元
    2.0
  • 标准纸箱重量
    12.85
  • 每个运输托盘上产品数量
    96.0
  • SCC规范
    2073130424917 1

环境

  • 工作温度
    0 - 40 °C
  • 工作相对湿度
    5 - 95 %
  • 操作高度
    0-3000米
  • 存储温度
    -15 - 45 °C
  • 存储相对湿度
    5 - 95 %
  • 存储高度
    0-15000米
  • 在设备表面1米外可听到的噪音
    45.0dBA

相符性

  • 标准质保
    2年内维修或更换

可持续提供状态\

  • PEP
    可在Documentation(文件)选项卡中获得
  • EOLI
    可在Documentation(文件)选项卡中获得
手册& 保修
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

966KB

更新时间

2018-06-08

产品概述;安全;安装;安全;安装
PDF

大小文本

206KB

更新时间

2017-03-31

Back-UPS BK1000Y-CH用户手册
机构认证
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

340KB

更新时间

2018-06-13

The document explains why APC don't apply for CCC certificate to UPS
PDF

大小文本

328KB

更新时间

2018-06-01

The document explains why APC don't apply for CCC certificate to UPS
Environmental Profile
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

463KB

更新时间

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
PDF

大小文本

407KB

更新时间

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
职务
大小文本
更新时间