我们的品牌

Symmetra PX 96kW,可扩展至160kW、400V,带有集成模块化配电

Symmetra PX 96kW,可扩展至160kW、400V,带有集成模块化配电 左前方
Symmetra PX 96kW,可扩展至160kW、400V,带有集成模块化配电 左前方
Symmetra PX 96kW,可扩展至160kW、400V,带有集成模块化配电 左前方
Symmetra PX 96kW,可扩展至160kW、400V,带有集成模块化配电 Back
Symmetra PX 96kW,可扩展至160kW、400V,带有集成模块化配电 左前方
Symmetra PX 96kW,可扩展至160kW、400V,带有集成模块化配电 Back
  • 高效的 3 相 UPS,带有集成化、模块化配电系统,能够根据数据中心的电源要求确定规模。借助于热扩充电源、配电和运行时间,随着数据中心的扩充,此 UPS 最高可以扩展到 160kW/160kVA。适用于中小数据中心,也适用于大型数据中心的单个区域。

  • 包括: 网络管理卡, 启动服务, 用户手册

查看产品概述

SY96K160H-PD 特点

关键特性

负载运行时间
最小-最大值
W
负载运行时间
输入UPS保护的所有设备的总负载(功耗)。根据输入的值,我们将估算您在总断电期间的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其应对长时间停电运行,以此增加运行时间,提高可用性。

所输入的总负载(功耗)超过本产品的最大值(96000 W)。

请输入负载以查看估算的运行时间。

所输入的“总负载(功耗)”小于此产品的最小值( W)。 ({} W)

最大已使用容量
最大已使用容量
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。

请输入负载以查看“最大已使用容量”的计算值

输出功率容量
96.0kW / 96.0kVA
机架高度
42U
输出连接
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (备用电池)
额定输出电压
230V, 400V 3PH
额定输入电压
400V 3PH
输入端子类型
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
最大输入电流
197.0A
Symmetra PX 96kW,可扩展至160kW、400V,带有集成模块化配电
高效的 3 相 UPS,带有集成化、模块化配电系统,能够根据数据中心的电源要求确定规模。借助于热扩充电源、配电和运行时间,随着数据中心的扩充,此 UPS 最高可以扩展到 160kW/160kVA。适用于中小数据中心,也适用于大型数据中心的单个区域。
包括: 网络管理卡, 启动服务, 用户手册
  • 自动自检
    定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
  • 并联电池模块
    通过冗余电池提供更高的可用性
  • 不用工具更换电池
    可迅速便捷地更换电池
  • 智能电池管理
    通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。
  • LSD 显示器
    通过基于文本的显示本地管理 UPS,允许通过存储的警报条件和事件进行快速诊断
  • 可管理的外部电池
    通过监视外部电池正常与否及其预期运行时间减少预防性维护需求
  • 热插拔电池
    允许快速增加运行容量或更换现有的电池模块。所安装的模块由系统自动识别。
  • 温度补偿电池充电
    根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命
  • 用户可更换电池
    能够简单升级和更换电池

Symmetra PX 特点与优势

总体拥有成本

全额定电源kW等于kVA
通过消除超大规模的UPS对功率因数校正(PFC)的负载的需求,减少成本
包括5x8启动服务
为厂家保修全面覆盖所需
输入功率因数校正
通过使用更小的发电机和更少的布线,降低安装成本。
兼容发电机
使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备

可持续性

欧盟针对UPS的行为准则
确保在欧盟销售的UPS具备高效率

易管理性

与StruxureWare数据中心专家管理软件集成
一套适应IT环境、可扩展的访问监控系统,可收集、组织和分配关键提示、监控视频以及关键信息,在网络上的任何地方均可提供对复杂的物理基础设施环境的统一查看
有声报警
提供改变市电和UPS电源条件的通知
LED 状态指示灯
借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。

可用性

自动内部旁路
在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。
可配置为 N+1 内部冗余
允许配置一个或比支持连接负载所必需的更多的电源模块,这样的冗余提供了高可用性
并联电池模块
通过冗余电池提供更高的可用性
可互换电源模块
允许快速增加电力容量或更换现有的电源模块。所安装的模块由系统自动识别。
用户可替换电源模块
能够简单升级和更换电源模块
用户可更换电池
能够简单升级和更换电池
网络管理
通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.
模块化设计
通过自我诊断,现场可替换模块而提供快速可用性,减少维护需求
冗余智能模块
给予关键 UPS 功能冗余通讯路径,向 UPS 连接负载提供更高的可用性
电源模块并行连接
可从隔离模块故障中立即、无缝地恢复,增强可用性

其他性能优势

SmartSlot 插槽
利用管理卡定制 UPS 性能
可升级电源容量
允许以后快速升级减少今天 UPS 规模过大的成本
可编程频率范围
保证与不同输入频率的兼容性

产品分销

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Bulgaria, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Lebanon, Saint Lucia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritius, Malaysia, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Senegal, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Ukraine, Uganda, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输出

最大可配置功率(瓦)
160.0kW / 160.0kVA
中性输出电流
240A
输出电压注释
可配置用于 380、400 或 415 V 3 相额定输出电压
满负载效率
95.0 %
输出电压失真
低于 2%
输出频率(与主频率同步)
50 Hz +/- 0.1 % 50 Hz 标称值 不同步, 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 与主频率同步
拓朴
双转换联机
波形类型
正弦波
过载运行
125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒
输出电压 THD
< 2% for 0 to 100% linear load and < 6% for full non-linear load
输出电压容差
静态负载下为 +/-1%,100% 负载阶跃下为 +/-5%
旁路
内置静态旁路

输入

输入频率
40 - 70 Hz
工作电压范围
340 - 477V
满负载效率
95.0 %
输入总谐波失真
少于5%的满负荷
最大耐受短路电流 (Icw)
30.0kAmp
满负载下的输入功率因数
0.99

电池与运行时间

电池类型
VRLA
预装电池
9
典型充电时间
3.5小时
额定电池电压
+/-192 V(分组电池的零线参考电压)
放电结束时最大电池电流
332.0A
RBC™ 数量
4
电池充电电压(瓦)
8.862kW
DC 过流保护
320A
可自动检测、可扩展的延时时间
1
电池电压放电结束
+ / -154 V
电池工作效率
94.0 %
最大可用短路电流
6kAmp
过载工作
125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒

通讯与管理

接口端口(多个)
DB-9 RS-232, SmartSlot
控制盘
多功能液晶显示器状态管理控制台。
有声报警
电池供电报警,低电报警
紧急关断
是的
可用的智能插槽数量
2

物理参数

1991mm, 199.1cm
1200mm, 120.0cm
1070mm, 107.0cm
净重
1814.0kg
毛重
1963.0kg
装运高度
2140mm, 214.0cm
装运宽度
1696mm, 169.6cm
装运深度
1210mm, 121.0cm
颜色
黑色

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0 - 1015.9米
存储温度
-15 - 40 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0 - 15240米
在设备表面1米外可听到的噪音
63.0dBA
在线热耗散
17244.0BTU/hr
保护等级
IP20, NEMA 1

相符性

管理机构认证
EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, Eurobat通用型, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
标准质保
厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换

常用

旁路连接
5线(3相+中性线+地线)
旁路保护设备
250.0
最大旁路输入电流
250.0A

选项

服务