我们的品牌

Symmetra PX 300kW,可扩展至500kW,不带维护旁路或并联式配电

Symmetra PX 300kW,可扩展至500kW,不带维护旁路或并联式配电 左前方
Symmetra PX 300kW,可扩展至500kW,不带维护旁路或并联式配电 左前方
Symmetra PX 300kW,可扩展至500kW,不带维护旁路或并联式配电 左前方
Symmetra PX 300kW,可扩展至500kW,不带维护旁路或并联式配电 右前方
Symmetra PX 300kW,可扩展至500kW,不带维护旁路或并联式配电 正前方
Symmetra PX 300kW,可扩展至500kW,不带维护旁路或并联式配电 Back
Symmetra PX 300kW,可扩展至500kW,不带维护旁路或并联式配电 左前方
Symmetra PX 300kW,可扩展至500kW,不带维护旁路或并联式配电 右前方
Symmetra PX 300kW,可扩展至500kW,不带维护旁路或并联式配电 正前方
Symmetra PX 300kW,可扩展至500kW,不带维护旁路或并联式配电 Back
  • 高性能、三相、模块化、可扩展的电力保护解决方案具有业界领先的效率、能力和性能,适合于大中型数据中心和任务关键型环境。可并行安装多个UPS,以实现超高效的系统冗余度或高达2MW的电力保护。使用定制开关设备的并行安装和使用第三方维护旁路柜的安装需要针对断路器监视和EPO功能性的APC Symmetra PX250/500第三方开关设备套件。

  • 包括: 组装服务, 安装指南, 网络管理卡, 启动服务, 用户手册

查看产品概述

SY300K500D 特点

关键特性

负载运行时间
最小-最大值
W
负载运行时间
输入UPS保护的所有设备的总负载(功耗)。根据输入的值,我们将估算您在总断电期间的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其应对长时间停电运行,以此增加运行时间,提高可用性。

所输入的总负载(功耗)超过本产品的最大值(300000 W)。

请输入负载以查看估算的运行时间。

所输入的“总负载(功耗)”小于此产品的最小值( W)。 ({} W)

最大已使用容量
最大已使用容量
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。

请输入负载以查看“最大已使用容量”的计算值

输出功率容量
300.0kW / 300.0kVA
输出连接
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (备用电池)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (备用电池)
额定输出电压
400V 3PH, 480V 3PH
额定输入电压
400V 3PH, 480V 3PH
输入端子类型
Hard wire 4-wire (3P + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Symmetra PX 300kW,可扩展至500kW,不带维护旁路或并联式配电
高性能、三相、模块化、可扩展的电力保护解决方案具有业界领先的效率、能力和性能,适合于大中型数据中心和任务关键型环境。可并行安装多个UPS,以实现超高效的系统冗余度或高达2MW的电力保护。使用定制开关设备的并行安装和使用第三方维护旁路柜的安装需要针对断路器监视和EPO功能性的APC Symmetra PX250/500第三方开关设备套件。
包括: 组装服务, 安装指南, 网络管理卡, 启动服务, 用户手册
  • 自动自检
    定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
  • 电池故障通知
    提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。
  • 并联电池模块
    通过冗余电池提供更高的可用性
  • 不用工具更换电池
    可迅速便捷地更换电池
  • 双电源输入
    将 UPS 连接到两个独立的电源中,增加了可靠性。
  • ECO模式
    为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率,同时不会牺牲保护功能
  • 前面维护
    简化安装和 UPS 维护,同时减少空间需求。
  • 智能电池管理
    通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。
  • LCD触摸屏显示
    便于显示运行模式、系统参数和报警的全彩色文本和模拟图。
  • Mega Tie
    在维护程序中,通过将负载从一个独立的Symmetra PX 250/500kW系统转移到另一个系统来进行充分保护。
  • PAL
    UPS系统可以与任何其它独立的电源同步,从而能够与下游静态转换开关一起使用。
  • 具有并行能力
    同时使用多个不间断电源增加总功率容量。
  • 能够并行冗余
    使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余
  • 远程显示
    将显示界面下载到您的笔记本电脑或个人电脑。远程监视UPS并配置一个UPS参数子集。注:不支持远程启动和关机。
  • 可扩展的运行时间
    需要时允许快速增加更多的运行时间
  • 支持第三方维护旁路
    对于使用定制的开关设备或第三方维护旁路柜的安装来说,需要使用APC Symmetra PX250/500第三方开关设备套件。此套件内的各种柜子用于监视断路器和提供EPO功能。
  • 热插拔电池
    允许快速增加运行容量或更换现有的电池模块。所安装的模块由系统自动识别。
  • 温度补偿电池充电
    根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命

Symmetra PX 特点与优势

总体拥有成本

Input Power Factor Correction
通过使用更小的发电机和更少的布线,降低安装成本。
兼容发电机
使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备
全额定电源kW等于kVA
通过消除超大规模的UPS对功率因数校正(PFC)的负载的需求,减少成本
包括5x8启动服务
为厂家保修全面覆盖所需

可持续性

欧盟针对UPS的行为准则
确保在欧盟销售的UPS具备高效率

易管理性

LED 状态指示灯
借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
与StruxureWare数据中心专家管理软件集成
一套适应IT环境、可扩展的访问监控系统,可收集、组织和分配关键提示、监控视频以及关键信息,在网络上的任何地方均可提供对复杂的物理基础设施环境的统一查看
有声报警
提供改变市电和UPS电源条件的通知

可用性

用户可替换电源模块
能够简单升级和更换电源模块
用户可更换电池
能够简单升级和更换电池
自动内部旁路
在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。
电源模块并行连接
可从隔离模块故障中立即、无缝地恢复,增强可用性
网络管理
通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.
可互换电源模块
允许快速增加电力容量或更换现有的电源模块。所安装的模块由系统自动识别。
冗余智能模块
给予关键 UPS 功能冗余通讯路径,向 UPS 连接负载提供更高的可用性
模块化设计
通过自我诊断,现场可替换模块而提供快速可用性,减少维护需求
可配置为 N+1 内部冗余
允许配置一个或比支持连接负载所必需的更多的电源模块,这样的冗余提供了高可用性
并联电池模块
通过冗余电池提供更高的可用性

其他性能优势

可升级电源容量
允许以后快速升级减少今天 UPS 规模过大的成本
可编程频率范围
保证与不同输入频率的兼容性
SmartSlot 插槽
利用管理卡定制 UPS 性能

产品分销

United Arab Emirates, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gambia, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Hungary, Indonesia, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Macedonia, Mali, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输出

最大可配置功率(瓦)
500.0kW / 500.0kVA
输出电压失真
低于 2%
输出频率(与主频率同步)
50 Hz +/- 0.1 % 50 Hz 标称值 不同步, 50 Hz 与主频率同步, 60 Hz +/- 0.1 % 60 Hz 标称值 不同步, 60 Hz 与主频率同步
其它输出电压
415 V
拓朴
双转换联机
波形类型
正弦波
过载运行
125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒
输出电压 THD
< 2% linear load and < 3% non-linear load
输出电压容差
静态负载下为 +/-1%,100% 负载阶跃下为 +/-5%
转换时间
2 ms typical
旁路
内置静态旁路

输入

输入频率
40 - 70 Hz Auto-sensing
工作电压范围
340 - 460 (400 V), 408 - 552 (480 V)V
输入总谐波失真
少于5%的满负荷
所需输入保护类型
3 极断路器
其他输入电压
415 V
最大耐受短路电流 (Icw)
50.0kAmp
满负载下的输入功率因数
0.99

电池与运行时间

电池类型
VRLA
预装电池
20
典型充电时间
3.5小时
空电池槽
24
RBC™ 数量
6
电池充电电压(瓦)
29.538kW
可自动检测、可扩展的延时时间
1
电池工作效率
96.0 %
过载工作
125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒

通讯与管理

接口端口(多个)
SYPX250-500_Parallel
预装 SmartSlot™ 卡
控制盘
触摸液晶屏用户界面
紧急关断
可选
可用的智能插槽数量
1

物理参数

1991mm, 199.1cm
4050mm, 405.0cm
1070mm, 107.0cm
净重
5612.0kg
毛重
6178.0kg
装运高度
2150mm, 215.0cm
装运宽度
5980mm, 598.0cm
装运深度
1270mm, 127.0cm
颜色
黑色

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0 - 1015.9米
存储温度
-15 - 40 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0 - 15240米
在设备表面1米外可听到的噪音
54.0dBA
在线热耗散
37136.0BTU/hr
保护等级
IP20, NEMA 1

相符性

管理机构认证
CSA C22.2 编号107.3, c列出的 UL, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, Eurobat通用型, OSHPD, UL 1778, UL 60950-1, 列出的 UL
标准质保
厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换

可持续提供状态\

Proposition 65 Warning
可在Documentation(文件)选项卡中获得

选项

服务