Symmetra PX 160kW,不带旁路、配电或电池,400V

Symmetra PX 160kW,不带旁路、配电或电池,400V 左前方
Symmetra PX 160kW,不带旁路、配电或电池,400V 左前方
Symmetra PX 160kW,不带旁路、配电或电池,400V 左前方
Symmetra PX 160kW,不带旁路、配电或电池,400V 应用
Symmetra PX 160kW,不带旁路、配电或电池,400V 应用
Symmetra PX 160kW,不带旁路、配电或电池,400V 应用
Symmetra PX 160kW,不带旁路、配电或电池,400V Miscellaneous
Symmetra PX 160kW,不带旁路、配电或电池,400V 左前方
Symmetra PX 160kW,不带旁路、配电或电池,400V 应用
Symmetra PX 160kW,不带旁路、配电或电池,400V 应用
Symmetra PX 160kW,不带旁路、配电或电池,400V 应用
Symmetra PX 160kW,不带旁路、配电或电池,400V Miscellaneous
  • 一种高效率、模块化的3相UPS,可为您的数据中心需求提供内部冗余性。凭借可扩展的电源,该UPS可随您的数据中心扩展到160kW/kVA。可配备经典型电池柜和壁挂式或300毫米维护旁路柜来完善您的电源保护解决方案。请 点击此处 >来了解经典型电池柜的运行时间信息。适用于中小型数据中心或大型数据中心的个别区域。

  • 包括: 网络管理卡, 启动服务, 用户手册

查看产品概述

SY160K160H-NB 特点

关键特性

输出功率容量
160.0kW / 160.0kVA
机架高度
42U
额定输出电压
230V, 400V 3PH
额定输入电压
400V 3PH
输入端子类型
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
最大输入电流
295.0A
Symmetra PX 160kW,不带旁路、配电或电池,400V
一种高效率、模块化的3相UPS,可为您的数据中心需求提供内部冗余性。凭借可扩展的电源,该UPS可随您的数据中心扩展到160kW/kVA。可配备经典型电池柜和壁挂式或300毫米维护旁路柜来完善您的电源保护解决方案。请 点击此处 >来了解经典型电池柜的运行时间信息。适用于中小型数据中心或大型数据中心的个别区域。
包括: 网络管理卡, 启动服务, 用户手册
  • LSD 显示器
    字母数字显示器,显示系统参数和告警。

Symmetra PX 特点与优势

可用性

自动内部旁路
在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。
冗余智能模块
给予关键 UPS 功能冗余通讯路径,向 UPS 连接负载提供更高的可用性
可配置为 N+1 内部冗余
允许配置一个或比支持连接负载所必需的更多的电源模块,这样的冗余提供了高可用性
电源模块并行连接
可从隔离模块故障中立即、无缝地恢复,增强可用性
可互换电源模块
允许快速增加电力容量或更换现有的电源模块。所安装的模块由系统自动识别。
模块化设计
通过自我诊断,现场可替换模块而提供快速可用性,减少维护需求
Network manageable
通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.

营销特色

用户可替换电源模块
能够简单升级和更换电源模块
用户可更换电池
能够简单升级和更换电池
并联电池模块
通过冗余电池提供更高的可用性

可持续性

欧盟针对UPS的行为准则
确保在欧盟销售的UPS具备高效率

总体拥有成本

兼容发电机
使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备
输入功率因数校正
通过使用更小的发电机和更少的布线,最大限度地降低安装成本。
全额定电源kW等于kVA
通过消除超大规模的UPS对功率因数校正(PFC)的负载的需求,减少成本
包括5x8启动服务
为厂家保修全面覆盖所需

其他性能优势

可升级电源容量
允许以后快速升级减少今天 UPS 规模过大的成本
可编程频率范围
保证与不同输入频率的兼容性
SmartSlot 插槽
利用管理卡定制 UPS 性能

易管理性

LED 状态指示灯
借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
有声报警
提供改变市电和UPS电源条件的通知
与StruxureWare数据中心专家管理软件集成
一套适应IT环境、可扩展的访问监控系统,可收集、组织和分配关键提示、监控视频以及关键信息,在网络上的任何地方均可提供对复杂的物理基础设施环境的统一查看

产品分销

Andorra, United Arab Emirates, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Ireland, Israel, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Saint Kitts And Nevis, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输出

最大可配置功率(瓦)
160.0kW / 160.0kVA
中性输出电流
400A
输出电压注释
可配置用于 380、400 或 415 V 3 相额定输出电压
输出电压失真
低于 2%
输出频率(与主频率同步)
50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1
输出频率(不同步)
50Hz +/- 0.1%,额定50Hz
拓朴
双转换联机
波形类型
正弦波
过载运行
125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒
输出电压 THD
0 到 100% 线性负载下小于 2%,100% 非线性负载下小于 5%
输出电压容差
静态负载下为 +/-1%,100% 负载阶跃下为 +/-5%
旁路
内置静态旁路

输入

输入频率
40 - 70 Hz
工作电压范围
340 - 477V
输入总谐波失真
少于5%的满负荷
其他输入电压
380, 415
最大耐受短路电流 (Icw)
30.0kAmp
满负载下的输入功率因数
0.99

电池与运行时间

电池类型
没有内部电池 - 使用外部电池系统

通讯与管理

接口端口(多个)
DB-9 RS-232, SmartSlot
控制盘
多功能液晶显示器状态管理控制台。
有声报警
电池供电报警,低电报警
紧急关断
是的
可用的智能插槽数量
2

物理参数

1991mm, 199.1cm
600mm, 60.0cm
1070mm, 107.0cm
净重
610.0kg
毛重
673.0kg
装运高度
2140mm, 214.0cm
装运宽度
848mm, 84.8cm
装运深度
1210mm, 121.0cm
颜色
Black

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0-999.9米
存储温度
-15 - 40 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0-15000米
在设备表面1米外可听到的噪音
63.0dBA
在线热耗散
28741.0BTU/hr
保护等级
NEMA 1, IP 20

相符性

管理机构认证
EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
标准质保
厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换

可持续提供状态\

电池指令
符合

常用

旁路连接
5线(3相+中性线+地线)
旁路保护设备
250.0
最大旁路输入电流
250.0A

选项

服务