Symmetra MW 1200kW框架,400V

Symmetra MW 1200kW框架,400V 左前方
Symmetra MW 1200kW框架,400V 左前方
Symmetra MW 1200kW框架,400V 左前方
Symmetra MW 1200kW框架,400V 左前方
Symmetra MW 1200kW框架,400V 左前方
Symmetra MW 1200kW框架,400V 正前方
Symmetra MW 1200kW框架,400V 左前方
Symmetra MW 1200kW框架,400V 左前方
Symmetra MW 1200kW框架,400V 左前方
Symmetra MW 1200kW框架,400V 正前方
  • 具有超高能源效率、模块化、可升级、具有业界领先性能的3相电源保护,适用于大型数据中心和任务关键型环境

  • 包括: 组装服务, Installation Guide, 启动服务, 用户手册

查看产品概述

SYMF1200KH 特点

关键特性

输出功率容量
1.2mW / 1.2MVA
额定输出电压
400V 3PH
额定输入电压
400V 3PH
输入端子类型
Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + PEN), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Symmetra MW 1200kW框架,400V
具有超高能源效率、模块化、可升级、具有业界领先性能的3相电源保护,适用于大型数据中心和任务关键型环境
包括: 组装服务, Installation Guide, 启动服务, 用户手册

Symmetra MW 特点与优势

可用性

电池故障通知
提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。
有声报警
提供改变市电和UPS电源条件的通知
Network manageable
通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.
电源模块并行连接
可从隔离模块故障中立即、无缝地恢复,增强可用性
模块化设计
通过自我诊断,现场可替换模块而提供快速可用性,减少维护需求
可配置为 N+1 内部冗余
允许配置一个或比支持连接负载所必需的更多的电源模块,这样的冗余提供了高可用性

其他性能优势

多个电缆进入点
提供 UPS 在机房放置的灵活性方便到接线板的电缆安装
前面维护
简化安装和 UPS 维护,同时减少空间需求。
可升级电源容量
允许以后快速升级减少今天 UPS 规模过大的成本
可扩展的运行时间
需要时允许快速增加更多的运行时间
具有并行能力
同时使用多个不间断电源增加总功率容量。
能够并行冗余
使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余

总体拥有成本

温度补偿电池充电
根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命
可管理的外部电池
通过监视外部电池正常与否及其预期运行时间减少预防性维护需求
输入功率因数校正
通过使用更小的发电机和更少的布线,最大限度地降低安装成本。
全额定电源kW等于kVA
通过消除超大规模的UPS对功率因数校正(PFC)的负载的需求,减少成本
自动自检
定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。
与施耐德电气的锂离子电池解决方案兼容
可减少系统的占地面积和重量、冷却及维护需求以及总拥有成本;使 VRLA 电池的寿命翻倍;并能提高备用存储的可预测性和可管理性。
单击此处,了解更多详情。

营销特色

输入功率因数校正
通过使用小型发电机和电线连接,排除对外部相补偿单元的需要,减少安装费用
LSD 显示器
在彩色LCD触摸屏上为指导操作和故障排除提供示意性的关键数据概览
全额定电源kW等于kVA
通过消除超大规模的UPS对功率因数校正(PFC)的负载的需求,减少成本
并联电池模块
通过冗余电池提供更高的可用性

可持续性

欧盟针对UPS的行为准则
确保在欧盟销售的UPS具备高效率

产品分销

Andorra, United Arab Emirates, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Equatorial Guinea, Greece, Croatia, Haiti, Hungary, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Macedonia, Mali, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Oman, Peru, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, XF, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输出

最大可配置功率(瓦)
1.2mW / 1.2MVA
输出电压注释
可配置用于 380、400 或 415 V 3 相额定输出电压
输出电压失真
满负荷时低于 5%
输出频率(与主频率同步)
50 Hz – 可编程 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
输出频率(不同步)
50Hz +/- 0.1%,额定50Hz
其它输出电压
380, 415
负载高峰因素
无限的
拓朴
Delta 转换联机
波形类型
正弦波
最大输出电流
2165
旁路
外部静态旁路

输入

输入频率
50 Hz – 可编程 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
工作电压范围
323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 353 - 477 (415V)V
可调整的输入电压范围
323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)V
电源线数目
1
其他输入电压
380, 415
满负载下的输入功率因数
0.99

电池与运行时间

电池类型
没有内部电池 - 使用外部电池系统
可自动检测、可扩展的延时时间
1

通讯与管理

接口端口(多个)
Contact Closure, DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, RS-485, SYMWSUCBL
控制盘
触摸液晶屏用户界面
有声报警
Audible and visible alarms prioritized by severity
紧急关断
是的

物理参数

2032mm, 203.2cm
4648mm, 464.8cm
1067mm, 106.7cm
净重
5301.36kg
毛重
5501.36kg
装运高度
2235mm, 223.5cm
装运宽度
4877mm, 487.7cm
装运深度
1280mm, 128.0cm
颜色
Light grey (NCS 2703-G84Y)
每个运输托盘上产品数量
1.0

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0-999.9米
存储温度
-50 - 40 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0-15000米
在线热耗散
126600.0BTU/hr
保护等级
IP 20

相符性

管理机构认证
CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 50091-3, EN 60950, EN/IEC 62040-3, FCC 15 部分 A 级, IEC 60950, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
标准质保
1 年维修或更换服务

选项

服务