SurgeArrest Notebook Pro C8 w/tel inline design 100-240V EMEA

SurgeArrest Notebook Pro C8 w/tel inline design 100-240V EMEA 左前方
SurgeArrest Notebook Pro C8 w/tel inline design 100-240V EMEA 左前方
SurgeArrest Notebook Pro C8 w/tel inline design 100-240V EMEA 左前方
SurgeArrest Notebook Pro C8 w/tel inline design 100-240V EMEA 左前方
SurgeArrest Notebook Pro C8 w/tel inline design 100-240V EMEA 左前方
SurgeArrest Notebook Pro C8 w/tel inline design 100-240V EMEA 左前方
  • 笔记本电脑、传真机及答录机的可靠电源保护

  • 包括: 1.8 Meter Tel Cable, Cord Management Straps, 用户手册

查看产品概述

PNOTEPRO-EC 特点

SurgeArrest Notebook Pro C8 w/tel inline design 100-240V EMEA
笔记本电脑、传真机及答录机的可靠电源保护
包括: 1.8 Meter Tel Cable, Cord Management Straps, 用户手册
  • 数据线保护
    对于数据线(包括 同轴电缆和电话线)的保护确保了全面保护您的设备免受浪涌的影响。保护您的设备免于遭受通过数据线传入的后门电涌的影响是非常重要的,这是因为它们可以像通过电力线传入的浪涌一样对您的设备产生破坏性。
  • LED状态指示灯
    当浪涌抑制电路被严重的尖峰或浪涌损坏时每一相的LED状态指示灯以及声音报警能够提供即时的故障通知。

笔记本电脑 SurgeArrest (电涌捕获器) 特点与优势

安全性

Cord Management
帮助组织电源线。
失效安全模式
其它的绝大多数涌浪抑制器在电路被损坏的情况下仍然允许功率通过,使得您的设备暴露于其它的电涌之下。APC SurgeArrest (电涌捕获器)故障安全,指的是一旦因 APC SurgeArrest 的电路危害到设备而被从供电中断开连接时,不会让有危害的电涌进入您的设备。
Protection working indicator
如果电路已被严重雷击或浪涌损坏,该产品不能提供 100% 的保护,它会向您发出警报。如果还在保修期内,APC 将为您免费更换损坏的产品。

系统保护

噪音滤除
电涌保护器削弱了 EMI/RFI 线路的噪声,这种噪声能够引起数据错误和键盘死锁,因此确保能够更好的完成对设备的保护。
通过IEEE 让过率及 UL 1449 标准
IEEE 测试模拟了 6,000 伏的电涌,相当于遭受到直接电击的情形。允许通过电压的额定值指示出在有电涌保护器保护的情况下,可能达到您的设备的最大电压。较低的允许额定电压表示设备处于较好的保护之中。抵制造成破坏的电涌和尖峰信号时,UL 最大额定电压在允许通过电压条件下为 330 伏。 PowerManage 拥有 45V 的允许通过电压,这样便超出了 UL 的要求。
数据线保护
对于数据线(包括 同轴电缆和电话线)的保护确保了全面保护您的设备免受浪涌的影响。保护您的设备免于遭受通过数据线传入的后门电涌的影响是非常重要的,这是因为它们可以像通过电力线传入的浪涌一样对您的设备产生破坏性。

产品分销

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bhutan, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, TP, Turkey, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输出

插座数
1.0
插座样式
IEC 320 C8

输入

输入端子类型
IEC 320 C8
电源线数目
1

浪涌保护及滤波

浪涌能量额定值
180焦耳
数据线保护
RJ-11 Modem/Fax(调制解调器/传真)保护(双线单路)
ts_nm_surge_response
1ns
峰值电流标准模式
6.5kAmp

物理参数

124mm, 12.4cm
38mm, 3.8cm
30mm, 3.0cm
净重
0.12kg
毛重
0.22kg
装运高度
179mm, 17.9cm
装运宽度
178mm, 17.8cm
装运深度
60mm, 6.0cm
颜色
Charcoal
SCC规范
10731304 0

环境

工作温度
-15 - 45 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
存储温度
-15 - 45 °C
存储相对湿度
0 - 95 %

相符性

管理机构认证
A- 垫套, CE, Telepermit, VDE
标准质保
5 年维修或更换服务

选项

服务