Smart-UPS扩展电池组,12V,75AH x32

Smart-UPS扩展电池组,12V,75AH x32 左前方
Smart-UPS扩展电池组,12V,75AH x32 左前方
Smart-UPS扩展电池组,12V,75AH x32 左前方
Smart-UPS扩展电池组,12V,75AH x32 Back
Smart-UPS扩展电池组,12V,75AH x32 Miscellaneous
Smart-UPS扩展电池组,12V,75AH x32 左前方
Smart-UPS扩展电池组,12V,75AH x32 Back
Smart-UPS扩展电池组,12V,75AH x32 Miscellaneous
RoHS
  • 延长运行时间的电池系统可向关键智能 UPS 应用程序提供灵活的运行时间。

  • 包括: 安装指南

查看产品概述

SUBP32-5 特点

Smart-UPS扩展电池组,12V,75AH x32
延长运行时间的电池系统可向关键智能 UPS 应用程序提供灵活的运行时间。
包括: 安装指南
  • 更长的延时时间
    能够添加更多的电池,以便在供电发生故障时延长为负荷供电的时间。

Smart-UPS 电池系统 特点与优势

可用性

多种电池组配置
最多可连接 10 个电池组,以延长应用运行时间。
内置高级电池管理功能
电池单元、模块、机柜级的嵌入式监控,让您清晰了解电池运行时间和电池健康状况,其附加优势在于能够提供可预测且始终如一的运行时间性能以及稳定的电池单元健康状态。

产品分销

China

电池与运行时间

电池类型
免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏
电池安装
--
安放电池
电池柜
预期电池寿命(年)
3~5 年
电池的伏安时容量
28800

物理参数

1365mm, 136.5cm
852mm, 85.2cm
652mm, 65.2cm
净重
850.8kg
毛重
866.8kg
装运高度
1119mm, 111.9cm
装运宽度
800mm, 80.0cm
装运深度
1200mm, 120.0cm
颜色
Black, Red

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 85 %
操作高度
0-1968.3米
存储温度
-15 - 45 °C
存储相对湿度
0 - 85 %
存储高度
0-2952.6米

相符性

标准质保
2年内维修或更换

可持续提供状态\

RoHS
符合
REACH
REACH: 不含SVHC

选项

服务