Smart-UPS扩展电池组,12V,75AH x16

Smart-UPS扩展电池组,12V,75AH x16 左前方
Smart-UPS扩展电池组,12V,75AH x16 左前方
Smart-UPS扩展电池组,12V,75AH x16 左前方
Smart-UPS扩展电池组,12V,75AH x16 Back
Smart-UPS扩展电池组,12V,75AH x16 Miscellaneous
Smart-UPS扩展电池组,12V,75AH x16 左前方
Smart-UPS扩展电池组,12V,75AH x16 Back
Smart-UPS扩展电池组,12V,75AH x16 Miscellaneous
RoHS
  • 延长运行时间的电池系统可向关键智能 UPS 应用程序提供灵活的运行时间。

  • 包括: 安装指南

查看产品概述

SUBP16-5 特点

Smart-UPS扩展电池组,12V,75AH x16
延长运行时间的电池系统可向关键智能 UPS 应用程序提供灵活的运行时间。
包括: 安装指南
  • 更长的延时时间
    满足长期运行需要。

Smart-UPS 电池系统 特点与优势

可用性

内置高级电池管理功能
电池单元、模块、机柜级的嵌入式监控,让您清晰了解电池运行时间和电池健康状况,其附加优势在于能够提供可预测且始终如一的运行时间性能以及稳定的电池单元健康状态。
多种电池组配置
最多可连接 10 个电池组,以延长应用运行时间。

产品分销

China

电池与运行时间

电池类型
铅酸电池
安放电池
电池柜
预期电池寿命(年)
3~5 年

物理参数

1365mm, 136.5cm
432mm, 43.2cm
652mm, 65.2cm
净重
422.0kg
毛重
438.0kg
装运高度
660mm, 66.0cm
装运宽度
800mm, 80.0cm
装运深度
1200mm, 120.0cm
颜色
黑色, 红色

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 85 %
操作高度
0 - 1999.79米
存储温度
-15 - 45 °C
存储相对湿度
0 - 85 %
存储高度
0 - 2999.8米

相符性

标准质保
2年内维修或更换

可持续提供状态\

RoHS
符合

选项

服务