Schneider SPM Online-UPS 3kVA Tower Standard 220V China

Schneider SPM Online-UPS 3kVA Tower Standard 220V China 右前方
Schneider SPM Online-UPS 3kVA Tower Standard 220V China 右前方
Schneider SPM Online-UPS 3kVA Tower Standard 220V China 右前方
Schneider SPM Online-UPS 3kVA Tower Standard 220V China 正前方
Schneider SPM Online-UPS 3kVA Tower Standard 220V China Back
Schneider SPM Online-UPS 3kVA Tower Standard 220V China 右前方
Schneider SPM Online-UPS 3kVA Tower Standard 220V China 正前方
Schneider SPM Online-UPS 3kVA Tower Standard 220V China Back
RoHS
  • High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions

  • 包括: 基础 UPS 信令 RS-232 线, 软件光盘, 电源线, USB信号线, 用户手册

查看产品概述

SPM3K 特点

关键特性

输出功率容量
2.4kW / 3.0kVA
输出连接
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (备用电池)
额定输出电压
220V
额定输入电压
220V
输入端子类型
IEC-320 C20
线缆长度
1.52米
最大输入电流
14.0A
Schneider SPM Online-UPS 3kVA Tower Standard 220V China
High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions
包括: 基础 UPS 信令 RS-232 线, 软件光盘, 电源线, USB信号线, 用户手册
  • 自动内部旁路
    在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。
  • 经 UPS 关机后自动重启负载
    一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。
  • ECO模式
    为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率,同时不会牺牲保护功能
  • 输入功率因数校正
    通过使用更小的发电机和更少的布线,最大限度地降低安装成本。
  • 智能电池管理
    通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。
  • LCD 图形表示
    文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。
  • 串行连接
    使用您的个人电脑通过串口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能。
  • USB connection
    使用您的个人电脑通过USB端口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能。

Easy UPS On-Line 特点与优势

特点

直观的监控功能
以多种语言提供清楚准确的信息,使用户能够使用易用的导航键在本地配置 UPS。
双转换在线拓扑结构
保证了持续高水平的电能质量。配电波形上的任何干扰都通过零转换时间的交流到直流再从直流到交流的转换过程重新产生。电池仅作为备份电源使用。
兼容发电机
使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备
宽电压范围输入
设计用于在恶劣的电气环境下节省电池寿命。
高效率
高效率认为即使在较低的运行功率级别时仍然保持稳定
输入功率因数校正
通过使用更小的发电机和更少的布线,最大限度地降低安装成本。
SmartSlot 插槽
利用管理卡定制 UPS 性能
ECO模式
为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率,同时不会牺牲保护功能
管理软件
允许您轻松监视公用电力和管理UPS。

特点

电池上的纯正弦波输出
模拟市电以使有源 PFC(功率因数校正后的)服务器和敏感电子设备具备最高级别的兼容性。
USB connection
使用您的个人电脑通过USB端口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能。
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Management Software
经安全机构的认证
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

可用性

智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。

易管理性

LED Indicators
为您提供了解公用电力情况、UPS和电池状态的便利方式。
串口连接
通过串口对UPS进行管理。
SmartSlot 插槽
利用管理卡定制 UPS 性能
LCD 图形表示
文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。
Network manageable
通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.

可服务性

自动自检
定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
有声报警
提供改变市电和UPS电源条件的通知
预测故障通知。
提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换
断开电池通知
当电池不能提供后备电力时警告

产品分销

China

输出

最大可配置功率(瓦)
2.4kW / 3.0kVA
输出电压注释
可设置为220、230或240 输出电压
满负载效率
88.0 %
输出频率(与主频率同步)
50/60Hz +/- 3 Hz
其它输出电压
230, 240
负载高峰因素
03:01
拓朴
双转换联机
波形类型
正弦波
转换时间
4ms typical
旁路
内置旁路

输入

输入频率
40 - 70 Hz
工作电压范围
160 – 280V
可调整的输入电压范围
100 - 280 (half load)V
电源线数目
1
满负载效率
88.0 %
其他输入电压
230, 240

电池与运行时间

电池类型
免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏
典型充电时间
4小时
额定电池电压
72V
电池充电电压(瓦)
118瓦数
电池的伏安时容量
472

通讯与管理

接口端口(多个)
DB-9 RS-232, Smart-Slot, USB
控制盘
多功能液晶显示器状态管理控制台。
有声报警
市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm
紧急关断
--
可用的智能插槽数量
1

浪涌保护及滤波

浪涌能量额定值
600焦耳

物理参数

336mm, 33.6cm
190mm, 19.0cm
425mm, 42.5cm
净重
26.8kg
毛重
29.0kg
装运高度
465mm, 46.5cm
装运宽度
325mm, 32.5cm
装运深度
565mm, 56.5cm
颜色
Black
SCC规范
1073130434319 3

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 (non-condensing) %
操作高度
0-3000米
存储温度
-20 - 50 °C
存储相对湿度
0 - 95 (non-condensing) %
存储高度
0-15000米
在设备表面1米外可听到的噪音
50.0dBA
保护等级
IP 20

相符性

管理机构认证
CE
标准质保
2年内维修或更换

可持续提供状态\

RoHS
符合
REACH
REACH: 不含SVHC
其它的环境合规性
中国RoHS

选项

服务