我们的品牌

Row CW 300mm 42U 1070mm Deep,208-230V,Dual feed,Cond pump

Row CW 300mm 42U 1070mm Deep,208-230V,Dual feed,Cond pump 左前方
Row CW 300mm 42U 1070mm Deep,208-230V,Dual feed,Cond pump 左前方
Row CW 300mm 42U 1070mm Deep,208-230V,Dual feed,Cond pump 左前方
Row CW 300mm 42U 1070mm Deep,208-230V,Dual feed,Cond pump 左前方
  • 适用于大中型数据中心的精确匹配型冷冻水制冷

  • 包括: 安装指南, 操作和维护手册, 用户手册

查看产品概述

ERC301BD1CPS 特点

关键特性

机架高度
42U
Row CW 300mm 42U 1070mm Deep,208-230V,Dual feed,Cond pump
适用于大中型数据中心的精确匹配型冷冻水制冷
包括: 安装指南, 操作和维护手册, 用户手册
  • 容量控制
    制冷系统将会以0 - 100%的额定能力运行,以维持机架入口温度并减少热负荷变化时的运营成本。
  • 脚轮
    可方便灵活地将设备移动到需要制冷的位置。
  • 电子整流风扇
    通过使气流需求与数据中心的热负荷相匹配来提供提供最高的效率并降低总的功耗。
  • 可升级型设计
    模块化设计提供了可扩展的解决方案,可在需求增加时增大制冷能力。
  • 顶部和底部冷水连接
    可从顶部(如果采用顶部布线)或底部(如果在活动地板上)接入冷却水。
  • 变频调速
    根据温度,通过可选择的设定点来控制风扇的转速。
  • 可清洗过滤器
    便于维护、可清洗的深度负载网状过滤器,可从回气流中清除颗粒。

Easy制冷柜列CW 特点与优势

适应性

灵活性
支持不同的通道宽度、机架高度、机架深度和单行。支持热通道和冷通道气流遏制
可预测的制冷
将设备放在机架排中会使冷却源更接近热负荷。这样可消除空气混合并可提供可预测的冷却架构。
脚轮
可方便灵活地将设备移动到需要制冷的位置。
双电源输入
(可选)针对输入电源冗余的双电源
主动气流控制
监视和主动调整遏制系统中的制冷单元气流,同时针对关键IT设备的有效制冷提供可视性。
冗余风扇
当风扇发生故障时,冗余风扇可提供增强的气流。
顶部和底部冷水连接
根据给定区域的限制条件提供安装灵活性。

总体拥有成本

可变速度风扇
可变转速风扇在非高峰冷却期间降低能源消耗。
容量控制
制冷系统将会以0 - 100%的额定能力运行,以维持机架入口温度并减少热负荷变化时的运营成本。

可服务性

易于维修
使用列式设备时可在热通道或冷通道中更换/维护所有可维修组件。
微处理器控制器
系统由一个微处理器控制,通过一个具有 80 种符号的液晶显示器,可以显示文本或数字,提供了完整的信息和报警指示。
可清洗过滤器
便于维护、可清洗的深度负载网状过滤器,可从回气流中清除颗粒。

产品分销

Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输入

输入频率
90 - 264 V

通讯与管理

控制盘
7" touch screen display

物理参数

1991mm, 199.1cm
300mm, 30.0cm
1070mm, 107.0cm
净重
172.0kg
毛重
207.5kg
装运高度
2180mm, 218.0cm
装运宽度
730mm, 73.0cm
装运深度
1160mm, 116.0cm

相符性

管理机构认证
CE, CE标志
标准质保
厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换

选项

服务