RDU管道套件,2个端口

RDU管道套件,2个端口 左前方
RDU管道套件,2个端口 左前方
RDU管道套件,2个端口 左前方
RDU管道套件,2个端口 左前方
  • 用于大中型数据中心的紧密结合型、泵送制冷剂制冷系统

查看产品概述

ACAC21002 特点

RDU管道套件,2个端口
用于大中型数据中心的紧密结合型、泵送制冷剂制冷系统

InRow抽吸的制冷剂 特点与优势

可用性

无最低热负荷要求
制冷剂制冷系统可以0 - 100%的设计能力进行运行
主动响应控制
监控并随时调整冷却能力以确保服务器入口温度合适。通过微处理器控制器,可以直观地了解设备的运行状况。
机架进气口控制
机架进气口控制确保 IT 设备的进气口温度。
双 A-B 电源输入
使用UPS电源,通过双冗余供给进行电源保护。
可预测的制冷
将设备放在机架排中会使冷却源更接近热负荷。这样可消除空气混合并可提供可预测的冷却架构。

总体拥有成本

可变速度风扇
可变转速风扇在非高峰冷却期间降低能源消耗。
行式架构
直接从 IT 设备捕获排出的热空气,因而对比传统的制冷架构,提高了设备的灵敏制冷量。

其他性能优势

模块化设计
模块化设计提供了可扩展的解决方案,可以使冷却随着需要的提高而增加。
可扩展的密度
可扩展的密度允许通过将热通道密封系统与列式架构集成,来获得更高密度的冷却。

可服务性

易于维修
使用列式设备时可在热通道或冷通道中更换/维护所有可维修组件。

易管理性

微处理器控制器
通过四行可显示八十个字母数字字符的显示屏提供预警性控制和实时监控。
楼宇管理系统集成
发送报警和数据点,让您可以从单个系统管理关键楼宇基础设施。
实时功能监控
实时显示当前和可用的制冷量。

产品分销

Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Barbados, Bangladesh, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Belize, Canada, Switzerland, Cook Islands, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Germany, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Fiji, Falkland Islands, France, United Kingdom, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, India, Italy, Jamaica, Japan, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Saint Lucia, Sri Lanka, Luxembourg, Myanmar, Martinique, Mexico, Malaysia, Nicaragua, Netherlands, Nepal, New Zealand, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Puerto Rico, Paraguay, Russia, Sweden, Singapore, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Thailand, TP, Trinidad and Tobago, Taiwan, Ukraine, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam

物理参数

292mm, 29.26cm
99mm, 9.95cm
1250mm, 125.0cm
净重
12.1kg
毛重
20.1kg
装运高度
175mm, 17.54cm
装运宽度
466mm, 46.67cm
装运深度
1939mm, 193.99cm

选项

服务