P6U-CN Brown Box Package Without USB

P6U-CN Brown Box Package Without USB 左前方
P6U-CN Brown Box Package Without USB 左前方
P6U-CN Brown Box Package Without USB 左前方
P6U-CN Brown Box Package Without USB 左前方
RoHS
  • 适用于计算机和电子产品的专业级电涌保护

查看产品概述

P6U-CNX704 特点

关键特性

额定输入电压
220V
输入端子类型
Australian/Chinese
P6U-CN Brown Box Package Without USB
适用于计算机和电子产品的专业级电涌保护
  • 直角插头
    使用安全的直角插头,使得在办公桌后面的连接也变得简单方便。 它的墙式安装更加方便,节省空间.
  • 变压器间距
    连接大体积变压器插头时不必掩盖其它输出端口。

家庭/办公室 SurgeArrest (电涌捕获器) 特点与优势

使用方便性

建筑配线故障指示器
此 LED 将墙壁电路中潜在的危险线路问题通知给用户。
可调线缆管理
保持线缆整齐有序。
180 绕轴线固定器
可旋转 180 度且可消除应变的电线使 SurgeArrest 的定位和电源线的布线具有很好的灵活性。
变压器间距
连接大体积变压器插头时不必掩盖其它输出端口。
插座冲击防火档板
快门保护用户免于因同电源插座的意外接触而造成的伤害。
保护操作指示器
如果电路已被严重雷击或浪涌损坏,该产品不能提供 100% 的保护,它会向您发出警报。如果还在保修期内,APC 将为您免费更换损坏的产品。
电话线分离器
允许同时使用两件设备,比如调制解调器 (modem) 和电话线。

系统保护

IEEE允许的等级和监管机构的规定
APC 的浪涌保护器经过了 IEEE 的严格测试,获得“通过额定值”,表示在浪涌和电压尖峰脉冲通过浪涌保护器后可以到达设备的最高电压电平。IEEE 的通过额定值越低,表明保护能力和性能越好。APC 的 Essential SurgeArrest 系列产品可提供最佳性能,对于在北美地区使用的产品,允许通过额定值低于 330 伏,对于在世界其他地区销售的产品,允许通过额定值低于 15%。所有 APC 产品都符合本地代理商的安全要求,包括在北美地区使用的 UL 以及在他们各自所在地区使用的 CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit。
数据线保护
对于数据线(包括 同轴电缆和电话线)的保护确保了全面保护您的设备免受浪涌的影响。保护您的设备免于遭受通过数据线传入的后门电涌的影响是非常重要的,这是因为它们可以像通过电力线传入的浪涌一样对您的设备产生破坏性。
噪音滤除
电涌保护器削弱了 EMI/RFI 线路的噪声,这种噪声能够引起数据错误和键盘死锁,因此确保能够更好的完成对设备的保护。
雷击及浪涌保护
为了防止由于电力浪涌和尖峰而使设备遭受损坏。

安全性

过载指示
当连接设备输入功率高于保护器的限量,指示灯会亮起。补救办法是拔出不太重要的设备。
失效安全模式
其它的绝大多数涌浪抑制器在电路被损坏的情况下仍然允许功率通过,使得您的设备暴露于其它的电涌之下。APC SurgeArrest (电涌捕获器)故障安全,指的是一旦因 APC SurgeArrest 的电路危害到设备而被从供电中断开连接时,不会让有危害的电涌进入您的设备。
灾难性事故保护
浪涌保护插座的元件,像 MOVs 和热熔断保险丝确保了负载不受损害。即使某个元件因功率尖峰或过电压而损坏,剩余功率也不会到达您的设备。与 APC 浪涌保护插座不同,绝大多数其他品牌的浪涌抑制器在电路被损坏的情况下仍然允许功率通过,使您的设备受到浪涌的损害。。

产品分销

China

输出

插座数
7.0
插座样式
中国制式插座

输入

输入频率
50 Hz
电源线数目
1

浪涌保护及滤波

浪涌能量额定值
600焦耳
ts_nm_surge_response
50ns
峰值电流标准模式
10kAmp

物理参数

40mm, 4.0cm
56mm, 5.6cm
284mm, 28.4cm
净重
0.47kg
毛重
0.5kg
装运高度
44mm, 4.4cm
装运宽度
144mm, 14.4cm
装运深度
369mm, 36.9cm
SCC规范
10731304303593

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
存储温度
-5 - 45 °C

相符性

标准质保
2年内维修或更换

可持续提供状态\

RoHS
符合

选项

服务