Network SurgeArrest 5插口,带Net,中国版,230V

Network SurgeArrest 5插口,带Net,中国版,230V 左前方
Network SurgeArrest 5插口,带Net,中国版,230V 左前方
Network SurgeArrest 5插口,带Net,中国版,230V 左前方
Network SurgeArrest 5插口,带Net,中国版,230V 右前方
Network SurgeArrest 5插口,带Net,中国版,230V 左前方
Network SurgeArrest 5插口,带Net,中国版,230V 右前方
  • 适用于计算机、笔记本和其它电子产品的较大限度的电涌保护

  • 包括: 用户手册

查看产品概述

NET5N-CH 特点

关键特性

额定输入电压
230V
输入端子类型
Australian/Chinese
Network SurgeArrest 5插口,带Net,中国版,230V
适用于计算机、笔记本和其它电子产品的较大限度的电涌保护
包括: 用户手册
  • 灾难性事故保护
    浪涌保护插座的元件,像 MOVs 和热熔断保险丝确保了负载不受损害。即使某个元件因功率尖峰或过电压而损坏,剩余功率也不会到达您的设备。与 APC 浪涌保护插座不同,绝大多数其他品牌的浪涌抑制器在电路被损坏的情况下仍然允许功率通过,使您的设备受到浪涌的损害。。
  • 插座冲击防火档板
    快门保护用户免于因同电源插座的意外接触而造成的伤害。
  • 可复位线路开关
    不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。
  • LED状态指示灯
    当浪涌抑制电路被严重的尖峰或浪涌损坏时每一相的LED状态指示灯以及声音报警能够提供即时的故障通知。

SurgeArrest (电涌捕获器)性能 特点与优势

安全性

插座冲击防火档板
快门保护用户免于因同电源插座的意外接触而造成的伤害。
保护操作指示器
如果电路已被严重雷击或浪涌损坏,该产品不能提供 100% 的保护,它会向您发出警报。如果还在保修期内,APC 将为您免费更换损坏的产品。
过载指示
当连接设备输入功率高于保护器的限量,指示灯会亮起。补救办法是拔出不太重要的设备。
失效安全模式
其它的绝大多数涌浪抑制器在电路被损坏的情况下仍然允许功率通过,使得您的设备暴露于其它的电涌之下。APC SurgeArrest (电涌捕获器)故障安全,指的是一旦因 APC SurgeArrest 的电路危害到设备而被从供电中断开连接时,不会让有危害的电涌进入您的设备。
软线管理
帮助组织电源线。
可调线缆管理
保持线缆整齐有序。
接线错误提示
为了能够正常工作,浪涌保护插座的接线和接地出口必须正确。APC 浪涌保护插座能够在您的设备插上电源之前辨别危险的布线问题。

系统保护

通过IEEE 让过率及 UL 1449 标准
IEEE 测试模拟了 6,000 伏的电涌,相当于遭受到直接电击的情形。允许通过电压的额定值指示出在有电涌保护器保护的情况下,可能达到您的设备的最大电压。较低的允许额定电压表示设备处于较好的保护之中。抵制造成破坏的电涌和尖峰信号时,UL 最大额定电压在允许通过电压条件下为 330 伏。 PowerManage 拥有 45V 的允许通过电压,这样便超出了 UL 的要求。
灾难性事故保护
浪涌保护插座的元件,像 MOVs 和热熔断保险丝确保了负载不受损害。即使某个元件因功率尖峰或过电压而损坏,剩余功率也不会到达您的设备。与 APC 浪涌保护插座不同,绝大多数其他品牌的浪涌抑制器在电路被损坏的情况下仍然允许功率通过,使您的设备受到浪涌的损害。。
数据线保护
对于数据线(包括 同轴电缆和电话线)的保护确保了全面保护您的设备免受浪涌的影响。保护您的设备免于遭受通过数据线传入的后门电涌的影响是非常重要的,这是因为它们可以像通过电力线传入的浪涌一样对您的设备产生破坏性。
电话线分离器
允许同时使用两件设备,比如调制解调器 (modem) 和电话线。
噪音滤除
电涌保护器削弱了 EMI/RFI 线路的噪声,这种噪声能够引起数据错误和键盘死锁,因此确保能够更好的完成对设备的保护。

使用方便性

变压器间距
连接大体积变压器插头时不必掩盖其它输出端口。

Marketing features

180 绕轴线固定器
可旋转 180 度且可消除应变的电线使 SurgeArrest 的定位和电源线的布线具有很好的灵活性。
雷击及浪涌保护
为了防止由于电力浪涌和尖峰而使设备遭受损坏。
软线管理
减少电线混乱

产品分销

China

输出

插座数
5.0
插座样式
中国制式插座

输入

输入频率
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-sensing
电源线数目
1
最大线路电流
10A

浪涌保护及滤波

数据线保护
RJ45 10 Base-T 型以太网保护
峰值电流普通模式
22kAmp

物理参数

48mm, 4.78cm
286mm, 28.58cm
114mm, 11.43cm
净重
0.91kg
毛重
0.95kg
装运高度
51mm, 5.08cm
装运宽度
330mm, 33.02cm
装运深度
146mm, 14.61cm
SCC规范
10731304017889

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0 - 3048米
存储温度
-15 - 45 °C
存储高度
0 - 15240米

相符性

管理机构认证
CCEE
标准质保
2年内维修或更换

选项

服务