NetShelter VX 42U Enclosure w/o sides Black JPAA

无产品图片
无产品图片
  • 1070mm 深标准机柜,具备先进的通风、电源分配、线缆管理及安全性能,为IT环境的服务器、网络设备及电信应用提供高可用的物理环境空间保护。

  • 包括: 并柜安装配件, 脚轮, 前、后柜门, 门锁钥匙, 调平支腿, 柜顶, 用户手册

查看产品概述

AR2101BLKJPA 特点

关键特性

机架高度
42U
机架宽度
19"
NetShelter VX 42U Enclosure w/o sides Black JPAA
1070mm 深标准机柜,具备先进的通风、电源分配、线缆管理及安全性能,为IT环境的服务器、网络设备及电信应用提供高可用的物理环境空间保护。
包括: 并柜安装配件, 脚轮, 前、后柜门, 门锁钥匙, 调平支腿, 柜顶, 用户手册
  • 可调安装深度
    垂直安装角规能够进行方便的调节,以满足不同安装深度设备的需要。
  • 带锁的门
    NetShelter WX 机柜的前门都带锁,防止未经允许打开机柜。
  • 最优化的宽度设计
    当需要进行并排安装时,NetShelter VX 机柜能准确地排列在标准的 600 毫米(mm)宽的地板砖上。
  • 保护性的接地预防措施
    NetShelter 机柜内设置了很多接地螺栓,机柜内安装的设备及所有独立的金属部件提供充足的接地点。
  • 可快速拆卸的前、后门设计
    可以将前门移至另一侧,或者将其与后门互换。前后门采用简单的抬起式设计,易于拆卸。
  • 后部电缆管理专用通道
    集成且可调的后通道给免用工具的附件提供零 U 安装位置。每个通道都有两个安装架,可支持多达四个附件(如 PDU 和垂直理线器)的组合。
  • 可双向开启门
    在某些需要将前门改变开门方向的场合,前门能够很容易地拆离并重新安装到相反的位置。
  • 滚动通过 7 英尺的门口
    APC 设计的机柜可以顺利通过标准的 7 英尺门口,使安装更加快捷,简便。这种特性不适用于 47U版本。
  • 发货前已组装完全
    NetShelter VX 机柜到货已完全装配好,这将节省安装时间。
  • 双开后门设计
    双开后门设计有助于优化地板空间的使用,后门的开关只需要占用 279 mm 的操作空间。

NetShelter VX 机柜 特点与优势

兼容性

可调安装深度
垂直安装角规能够进行方便的调节,以满足不同安装深度设备的需要。
Ventilated Doors with Scalable Cooling Options
优良的盖板通风系统超出主要服务器的气流要求。对于高密度应用的可扩展的冷却选项。
保证兼容性
与生产厂商无关的安装,用于保证与所有符合EIA-310标准的19"设备兼容。APC公司推出的“完全合适”退款保证能够使您高枕无忧,确保您的所有符合EIA-310-E的机架安装设备从物理上讲能够装入NetShelter IT机柜。

其他性能优势

后部电源分配通道
通过后部电源分配通道,用户可以方便将 APC 多种型号的垂直安装电源分配器(PDU)进行无工具安装,同时无需占用宝贵的机柜有效安装空间。专用的电源分配通道,方便了电源分配操作,同时为机柜安装设备提供了更大数量的电源插座,在机柜一侧的电源分配通道中可以安装含 25 个 IEC 电源插座的PDU。
发货前已组装完全
NetShelter VX 机柜到货已完全装配好,这将节省安装时间。
简单选择
不需要花时间进行选择和编制多个零件编号来创建一个单一机柜。通过处理详细信息和提供具有单一零件编号的完整机柜,施耐德电气使其变得相当容易。
最优化的深度设计
在今天的数据中心里安装最新的服务器、配电和管理配线都要求比以往使用的更深的机柜。数据中心管理员面临的困难是在不牺牲宝贵的占地面积的情况下保持运行。在热通道/冷通道间隔的布局中,NetShelter VX 机柜可提供最大的机柜深度(42 英寸,相当于 107 厘米),而且不会牺牲占地面积。这样可以在热通道中留出 36 英寸 (91 厘米)的空间,在冷通道中留出 48 英寸 (122 厘米)的空间。在热通道/冷通道间隔的布局中,选择小于 42 英寸(107 厘米)深的机柜将无法在数据中心安装更多的机柜,只能增加热通道中的空间。.
最优化的宽度设计
当需要进行并排安装时,NetShelter VX 机柜能准确地排列在标准的 600 毫米(mm)宽的地板砖上。
线缆接入
APC 了解电源线和数据线既可来自于机柜顶部线缆桥架,也可来自于架空地板的下部空间,因此在 APC 机柜的柜顶和机柜底部为您提供了充足的线缆进入通道口。深度为 1070 mm 型号的机柜在机柜顶部提供 2 个 102x203 毫米的位于机柜后部布线通道上方的线缆入口,以及 2 个 102x102 mm 的位于机柜后部布线通道下部的线缆入口。在一些使用环境下,电源线或者数据线可能需要从并排安装的一个机柜中敷设到相邻的另一个机柜,深度为 1070 mm 的机柜在机柜后部的布线通道上提供侧面线缆通道口,以满足这种使用需要。
安装空间“U”的位置标示
APC 的 NetShelter VX 机柜的垂直安装角规上标示出了每个“U”的准确位置,免除了用户反复查找安装位置的烦恼,大大方便用户的安装工作。

系统保护

前后门及侧板均可锁定
前门、后门及侧板均可锁定,并只能用 NetShelter 随机提供的钥匙打开。
门禁监控
可选用的门禁报警开关选件 (APC 产品号 AP9513) 与 APC 的独立式环境监测附件(APC 产品号 AP9312THI) 配合使用,提供对 NetShelter VX 机柜的访问监控。当机柜门被开启时,该附件组合将通过 e-mail、寻呼或者 SNMP 等方式向管理员发出报警通知。

安全性

保护性的接地预防措施
NetShelter 机柜内设置了很多接地螺栓,机柜内安装的设备及所有独立的金属部件提供充足的接地点。
适应于 UBC 区域 4
当配合使用 APC 机柜加固附件支架 (产品号 AR8112BLK),NetShelter VX 机柜符合 UBC (Uniform Building Code) Zone 4 抗震标准。

可服务性

侧板可快速拆卸
在对设备进行安装和日常维护时,拆掉侧板将为操作带来方便。侧板上可快速释放的碰锁,使您能快速、方便地拆掉侧板,从而方便地进行设备维护。
双开后门设计
双开后门设计有助于优化地板空间的使用,后门的开关只需要占用 279 mm 的操作空间。
可快速拆卸的前、后门设计
可以将前门移至另一侧,或者将其与后门互换。前后门采用简单的抬起式设计,易于拆卸。

适应性

可双向开启门
在某些需要将前门改变开门方向的场合,前门能够很容易地拆离并重新安装到相反的位置。
扩容
VX 和 VS 机柜很容易进行扩展,实现整行排列的机柜并柜安装。不带侧板的扩展机柜都带有与相邻机柜并柜安装所需要的安装配件。

产品分销

Afghanistan, Australia, Bangladesh, Brunei, Bhutan, Cook Islands, China, Fiji, Hong Kong, Indonesia, India, Japan, South Korea, Sri Lanka, Myanmar, Malaysia, Nepal, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Singapore, Thailand, TP, Taiwan, Vietnam

输入

电源线数目
1

物理参数

2070mm, 207.0cm
584mm, 58.4cm
1072mm, 107.2cm
净重
128.18kg
毛重
145.46kg
装运高度
2210mm, 221.0cm
装运宽度
749mm, 74.9cm
装运深度
1207mm, 120.7cm
颜色
Black
前门
16.0计量器
垂直柱
16.0计量器
后门
16.0计量器
顶部
18.0计量器
每个运输托盘上产品数量
1.0
承重能力(静载荷)
909.09kg
承重能力(动载荷)
909.09kg

环境

保护等级
IP 20

相符性

标准质保
5 年维修或更换服务

选项

服务