AR2480 特点
关键特性
机架高度
42U
机架宽度
19"
NetShelter SV 42U机柜,800mm宽x1060mm深,带侧板,黑色
具有增加的电缆管理选项的宽体型通用IT机柜适用于密度更高的服务器和网络应用。包括集成的垂直1U安装空间,该1U安装空间与可被取消并被1U附件所代替的机柜标准EIA-310设备安装空间相毗邻。 42U的高度可使其被轻松地推出门廊。
包括: (4) 螺栓固定支架, 并柜安装配件, 前、后柜门, 门锁钥匙, 键控式门和侧面板, 调平支腿, 安装配件, 预装脚轮, 柜顶, 侧板, 开箱单
-
集成的垂直1U安装空间
800毫米(32英寸)宽的机柜包括垂直的19英寸宽的1U敲落孔,邻近于机柜标准的EIA-310设备安装空间,这些敲落孔可以被取消或被1U附件替代。可以使用诸如电缆接入板、环境管理设备、机架配电附件、甚至是用于穿透电缆的通透刷条来更换这些敲落孔。
NetShelter SV 机箱 特点与优势
兼容性
兼容施耐德电气的机架系统
与施耐德电气的多种机架配件产品兼容,从而提供了创建完整机架系统的能力。使用施耐德电气设计门户——“小型IT解决方案设计师”配置器来配置机架解决方案,再加上产品兼容性验证和实用的第三方设备目录,能够帮助您对于您的理想的机架解决方案进行可视化。
确保与厂商无关的EIA-310 19英寸机架安装兼容性
与厂商无关的安装可保证与所有符合EIA-310标准的19英寸设备的兼容性。“完全相合”退款保证可使您高枕无忧,所有符合EIA-310-E标准的机架安装式设备都可以安装到NetShelter机柜中。
其他性能优势
可调的安装导轨,具有简单的调整功能
垂直安装导轨可以0.4英寸(10毫米)的增量进行调整,几乎涵盖了IT设备的任何安装要求。通过确定所用的孔位来将安装导轨与机柜的对面对齐。前后都标出了U高度位置的编号,以便能够快速安装设备。
下面的标准规格脚轮和可调的调平底脚
作为标准,机柜在交货时配有调平底脚和脚轮。调平底脚可使用扳手从机柜的下面进行调整。
针对独特现场的未组装机柜选件(42U高x600mm宽x1060mm深)
并非所有的安装地点具有移动和安装标准高度的机柜所需的空间间隙。未组装的选件打包运输后通过狭窄的空间,然后在安装现场进行组装。
预装的后部附件安装支架
集成的和可调的后部附件安装支架为免工具安装的附件提供了零U安装位置。每个支架有两个安装隔室,用于支持最多四个附件为一组的组合,如机架配电单元和安装在机架中的垂直理线器。从其标准的出厂位置来调节支架或安装额外的支架(AR824002,数量为2)来安装诸如电缆管理器和垂直机架配电单元等高度达到机柜高度一半的附件。
提供连接硬件
机柜包括预先安装的连接件,用于在行中加入机柜并为机柜提供额外的稳定性。机柜预先安装有连接支架,用于在600mm中心位置连接机柜。用于在24英寸中心位置连接机柜的连接支架包括在所提供的五金件套装中。
双开后门设计
双开后门设计有助于优化地板空间的使用,后门的开关只需要占用 279 mm 的操作空间。
安全性
集成式电气接地
顶盖、侧面板和前后门通过机柜架接地。机柜架上还有八个电气接地插头用于外部接地。
提供机柜到地面的螺栓连接支架
在运输过程中,机柜是用螺栓连接的支架将其固定在托盘上。这些相同的螺栓固定型支架也可被用于通过螺栓将机柜固定在最终安装位置的地面上。
使用方便性
简单选择
不需要花时间进行选择和编制多个零件编号来创建一个单一机柜。通过处理详细信息和提供具有单一零件编号的完整机柜,施耐德电气使其变得相当容易。
电缆接入口和面板
顶部的大尺寸电缆接入槽为高架电缆的进出提供了通道。底部设计允许电缆无障碍地穿过活动地板。包括在顶部的刷条用于800mm(32英寸)宽的机柜。
提供机柜调节工具和五金件
作为标准,所有机柜提供了一个五金器具袋,袋中包括用于安装IT设备的五金件和用于简单调整机柜的工具。
具有弹簧销设计的快开门
前门可移动到对面或与后门互换。通过简单的弹簧铰链销轴设计,可以很容易地拆卸前后门。
穿孔的前门和后门
穿孔的前门和后门能够机架安装式设备提供充足的通风。
可拆卸的全高度侧面板
侧板是可拆卸的,便于在设备安装和设置期间进入机柜。可利用一个单一的钥匙将侧面板锁定,该钥匙也可以在前门和后门上使用。
产品分销
United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe
物理参数
高
2057mm, 205.7cm
宽
800mm, 80.0cm
深
1060mm, 106.0cm
净重
130.5kg
毛重
150.2kg
装运高度
2181mm, 218.1cm
装运宽度
940mm, 94.0cm
装运深度
1160mm, 116.0cm
颜色
黑色
最大安装深度
777.0mm, 77.72cm
最小安装深度
168.0mm, 16.76cm
前门
16.0计量器
垂直柱
18.0计量器
后门
16.0计量器
顶部
19.0计量器
侧板
18.0计量器
承重能力(静载荷)
1000.17kg
承重能力(动载荷)
459.94kg
环境
保护等级
IP20
相符性
管理机构认证
EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1
标准质保
5 年维修或更换服务
可持续提供状态\
RoHS
符合