NetShelter SV 42U,1000mm深,带侧板,黑色

NetShelter SV 42U,1000mm深,带侧板,黑色 左前方
NetShelter SV 42U,1000mm深,带侧板,黑色 左前方
NetShelter SV 42U,1000mm深,带侧板,黑色 左前方
NetShelter SV 42U,1000mm深,带侧板,黑色 左前方
RoHS
  • 在需求发生变化时可被添加到现有机架的机架系统组件。

  • 包括: 安装指南, 门锁钥匙, 侧板锁, Side panels, 冲击锁

查看产品概述

AR732200 特点

NetShelter SV 42U,1000mm深,带侧板,黑色
在需求发生变化时可被添加到现有机架的机架系统组件。
包括: 安装指南, 门锁钥匙, 侧板锁, Side panels, 冲击锁

产品分销

China

物理参数

1887mm, 188.7cm
648mm, 64.8cm
17mm, 1.76cm
净重
13.16kg
毛重
18.45kg
装运高度
1985mm, 198.5cm
装运宽度
767mm, 76.7cm
装运深度
119mm, 11.9cm
颜色
Black

相符性

标准质保
2年内维修或更换

可持续提供状态\

RoHS
符合
REACH
REACH: 不含SVHC

选项

服务