NetShelter SV,1000mm深,600mm宽,带顶部

NetShelter SV,1000mm深,600mm宽,带顶部 左前方
NetShelter SV,1000mm深,600mm宽,带顶部 左前方
NetShelter SV,1000mm深,600mm宽,带顶部 左前方
NetShelter SV,1000mm深,600mm宽,带顶部 左前方
NetShelter SV,1000mm深,600mm宽,带顶部 左前方
NetShelter SV,1000mm深,600mm宽,带顶部 左前方
RoHS
  • 在需求发生变化时可被添加到现有机架的机架系统组件。

  • 包括: 安装指南, Mounting hardware

查看产品概述

AR722200 特点

NetShelter SV,1000mm深,600mm宽,带顶部
在需求发生变化时可被添加到现有机架的机架系统组件。
包括: 安装指南, Mounting hardware

产品分销

China

物理参数

57mm, 5.7cm
599mm, 59.9cm
1000mm, 100.0cm
净重
5.65kg
毛重
8.32kg
装运高度
119mm, 11.9cm
装运宽度
718mm, 71.8cm
装运深度
1099mm, 109.9cm
颜色
Black

相符性

标准质保
2年内维修或更换

可持续提供状态\

RoHS
符合
REACH
REACH: 不含SVHC

选项

服务