NetShelter CX 38U机柜,深灰色

NetShelter CX 38U机柜,深灰色 左前方
NetShelter CX 38U机柜,深灰色 左前方
NetShelter CX 38U机柜,深灰色 左前方
NetShelter CX 38U机柜,深灰色 左前方
NetShelter CX 38U机柜,深灰色 右前方
NetShelter CX 38U机柜,深灰色 右前方
NetShelter CX 38U机柜,深灰色 正前方
NetShelter CX 38U机柜,深灰色 正前方
NetShelter CX 38U机柜,深灰色 Back
NetShelter CX 38U机柜,深灰色 Back
NetShelter CX 38U机柜,深灰色 左前方
NetShelter CX 38U机柜,深灰色 左前方
NetShelter CX 38U机柜,深灰色 右前方
NetShelter CX 38U机柜,深灰色 右前方
NetShelter CX 38U机柜,深灰色 正前方
NetShelter CX 38U机柜,深灰色 正前方
NetShelter CX 38U机柜,深灰色 Back
NetShelter CX 38U机柜,深灰色 Back
  • 一款集多种功能于一身的专用机柜,可对办公环境中的服务器和网络应用产品进行制冷、降噪和配电。

  • 包括: 脚轮, 安装指南, 门锁钥匙, 调平支腿, 机架传感器盒 150, Side panels

查看产品概述

AR4038IX431 特点

关键特性

机架高度
38U
机架宽度
19"
输出连接
(12) IEC 320 C13 (备用电池)
额定输出电压
200V, 240V
额定输入电压
200V, 208V, 220V, 230V, 240V
输入端子类型
IEC-320 C14
NetShelter CX 38U机柜,深灰色
一款集多种功能于一身的专用机柜,可对办公环境中的服务器和网络应用产品进行制冷、降噪和配电。
包括: 脚轮, 安装指南, 门锁钥匙, 调平支腿, 机架传感器盒 150, Side panels
  • 根据声学原理设计、用于消除噪音的泡沫材料内衬
    对所安装的 IT 设备产生的噪音具有极佳的降低效果,使机柜置于一个安静的环境中。
  • 可调前端垂直安装角规
    机柜前端安装角规可以调整,以满足不同安装深度设备的需要,同时还能增加前门后部的空间。
  • 专用背面电缆接点
    可从 IT 设备的后部附近轻松操作缆线。
  • Four vertical 0U accessory channels and cable containment brackets
    无需占用关键设备的空间,即可为缆线管理附件和机架式 PDU 提供多个安装位置。
  • 集成式高密度电缆管理
    高效的风扇模块可将热量排出,因而无需为 IT 设备购买成本高昂的制冷设备。
  • 已集成第三方模拟摄像机
    附带机架配电单元,服务器及其他设备可随时部署。
  • 可锁定的前门
    保护 IT 设备免遭不需要的操纵
  • 可更换的多相积木模块
    使客户便于操作设备。

NetShelter CX Enclosures 特点与优势

其他性能优势

浅色的橡木饰面漆
机柜可以分散地融入几乎所有办公环境中。
根据声学原理设计、用于消除噪音的泡沫材料内衬
对所安装的 IT 设备产生的噪音具有极佳的降低效果,使机柜置于一个安静的环境中。
即插即用安装
迅速而简易的安装
可锁定的前门
保护 IT 设备免遭不需要的操纵
免工具机架安装能力
不需要额外的工具就可将服务器盒安装到NetShelter机柜中,这使得用户可以快速、轻松地将设备安装到机柜的后部

产品分销

Andorra, United Arab Emirates, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Equatorial Guinea, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Ireland, Israel, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Macedonia, Mali, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Pakistan, Poland, Portugal, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, XF, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输出

最大总电流消耗
10

输入

输入频率
50/60 Hz
输入功率
101.0瓦数

物理参数

1950mm, 195.0cm
750mm, 75.0cm
1130mm, 113.0cm
净重
202.5kg
毛重
230.0kg
装运高度
2150mm, 215.0cm
装运宽度
800mm, 80.0cm
装运深度
1200mm, 120.0cm
颜色
Grey
最大安装深度
880.0mm, 88.01cm
最小安装深度
720.0mm, 72.01cm
每个运输托盘上产品数量
1.0
承重能力(静载荷)
780.0kg

相符性

管理机构认证
19 英寸 EIA, TAA compliance
标准质保
2 年(制造商缺陷)

可持续提供状态\

RoHS
符合
REACH
REACH: 不含SVHC

选项

服务