NetShelter CH 2000(高)* 600(宽)* 1200(深)FG - 不带侧板,黑色

NetShelter CH 2000(高)* 600(宽)* 1200(深)FG - 不带侧板,黑色 左前方
NetShelter CH 2000(高)* 600(宽)* 1200(深)FG - 不带侧板,黑色 左前方
NetShelter CH 2000(高)* 600(宽)* 1200(深)FG - 不带侧板,黑色 左前方
NetShelter CH 2000(高)* 600(宽)* 1200(深)FG - 不带侧板,黑色 左前方
RoHS
  • 通用IT机柜适用于低等到中等密度的服务器和网络应用。紧凑的宽度可以优化数据中心的空间。 42U的高度可使其被轻松地推出门廊。

  • 包括: 并柜安装配件, 前、后柜门, 门锁钥匙, 键控式门和侧面板, 数量4 - 螺栓连接式支架, 柜顶, Side panels, 开箱单

查看产品概述

AR126C-0 特点

关键特性

机架高度
42U
机架宽度
19"
NetShelter CH 2000(高)* 600(宽)* 1200(深)FG - 不带侧板,黑色
通用IT机柜适用于低等到中等密度的服务器和网络应用。紧凑的宽度可以优化数据中心的空间。 42U的高度可使其被轻松地推出门廊。
包括: 并柜安装配件, 前、后柜门, 门锁钥匙, 键控式门和侧面板, 数量4 - 螺栓连接式支架, 柜顶, Side panels, 开箱单
  • 机架安装式
    包括水平、垂直和无工具安装功能。

产品分销

China, Hong Kong, Taiwan

物理参数

2000mm, 200.0cm
600mm, 60.0cm
1200mm, 120.0cm
净重
78.3kg
毛重
86.3kg
装运高度
2120mm, 212.0cm
装运宽度
640mm, 64.0cm
装运深度
1270mm, 127.0cm
颜色
Black
承重能力(静载荷)
1000.0kg
承重能力(动载荷)
800.0kg

相符性

标准质保
3 年维修或更换服务

可持续提供状态\

RoHS
符合
REACH
REACH: 不含SVHC
其它的环境合规性
中国RoHS

选项

服务