NetBotz 13.56 MHz Handle Kit

NetBotz 13.56 MHz Handle Kit 正前方
NetBotz 13.56 MHz Handle Kit 正前方
NetBotz 13.56 MHz Handle Kit 正前方
NetBotz 13.56 MHz Handle Kit 正前方
RoHS
  • 能够实现对于NetShelter SX机柜进行远程或本地访问监测和控制的网络设备

  • 包括: 安装指南

查看产品概述

NBHN1356 特点

NetBotz 13.56 MHz Handle Kit
能够实现对于NetShelter SX机柜进行远程或本地访问监测和控制的网络设备
包括: 安装指南

NetBotz 访问控制 特点与优势

可用性

事件纪录
使用事件记录来精确查明导致事故的事件的发生时间和顺序。
用户访问日程
针对特定时间为配置的每个感应卡授予设备访问权限。
實體存取控制
经授权的人员通过感应卡身份验证访问设备。

易管理性

Telnet管理
提供简单的telnet会话或SSH以进行远程电池管理访问。
主密钥覆盖
为断电和维护使用硬键覆盖电子访问。
与StruxureWare数据中心专家管理软件集成
一套适应IT环境、可扩展的访问监控系统,可收集、组织和分配关键提示、监控视频以及关键信息,在网络上的任何地方均可提供对复杂的物理基础设施环境的统一查看
浏览器可访问
使用浏览器查看用户界面。提供在网络上任何地方的迅速访问。

系统保护

密码验证
用户可选择的密码保护功能。
只读访问
只读用户选项允许您共享访问,而不会产生对系统进行未授权配置改变的风险。

产品分销

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

物理参数

102mm, 10.2cm
203mm, 20.3cm
178mm, 17.8cm
净重
1.13kg
毛重
1.25kg
装运高度
207mm, 20.7cm
装运宽度
210mm, 21.0cm
装运深度
254mm, 25.4cm

环境

工作温度
0 - 45 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0 - 3048米
存储温度
-15 - 65 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0 - 15240米

可持续提供状态\

RoHS
符合

选项

服务