NMC2,用于G9K和EPS UPS

NMC2,用于G9K和EPS UPS 左前方
NMC2,用于G9K和EPS UPS 左前方
NMC2,用于G9K和EPS UPS 左前方
NMC2,用于G9K和EPS UPS 正前方
NMC2,用于G9K和EPS UPS 左前方
NMC2,用于G9K和EPS UPS 正前方
RoHS
  • 3 相电源保护旨在满足各种规模设施和设备间应用场合的独特要求。

  • 包括: 软件光盘, 温度传感器, 用户手册

查看产品概述

G9KEPS9635CH 特点

NMC2,用于G9K和EPS UPS
3 相电源保护旨在满足各种规模设施和设备间应用场合的独特要求。
包括: 软件光盘, 温度传感器, 用户手册
  • 设备加密
    通过 HTTPS/SSL、SSH(最高为 2,048 位加密)或 SNMPv3 建立安全连接
  • 湿度监控
    湿度变化通过用户界面或电子邮件报告。
  • 本地化
    可使用当地主要语言显示的用户界面。
  • 支持Modbus
    通过Modbus RTU协议从设备向楼宇管理系统或其它第三方系统报告信息
  • 带外 UPS 管理
    在网络发生故障时通过调制解调器对 UPS 进行远程访问。
  • 温度监控
    温度变化通过用户界面或电子邮件报告。

MGE EPS 特点与优势

总体拥有成本

手动维护旁路
不需要安装外部机械旁路,可降低安装成本。
智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。
输入功率因数校正
通过使用更小的发电机和更少的布线,最大限度地降低安装成本。

易管理性

LCD 图形表示
文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。
Network manageable
通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.
LED 状态指示灯
借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
有声报警
提供改变市电和UPS电源条件的通知

可服务性

前面维护
简化安装和 UPS 维护,同时最大限度地减少空间需求。

可用性

兼容发电机
使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备
自动内部旁路
在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。

系统保护

频率和电压调整
可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。
经安全机构的认证
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。
冷启动能力
当市电停止时提供临时的电池供电

营销特色

能够并行冗余
使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余
具有并行能力
同时使用多个不间断电源增加总功率容量。

产品分销

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

通讯与管理

验证
Radius

物理参数

40mm, 4.0cm
125mm, 12.5cm
160mm, 16.0cm
净重
0.8kg
毛重
1.6kg
装运高度
120mm, 12.0cm
装运宽度
260mm, 26.0cm
装运深度
260mm, 26.0cm

环境

工作温度
0 - 45 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0-3000米
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0-15000米

相符性

管理机构认证
AS/NZS 3548 (C-Tick) A 类, BSMI, EN 55022 A 级, EN 55024, FCC 15 部分 A 级, GOST, ICES-003, VCCI A 类
标准质保
2年内维修或更换

可持续提供状态\

RoHS
符合
REACH
REACH: 不含SVHC
电池指令
符合

选项

服务