我们的品牌

MGE Upsilon STS 250A

MGE Upsilon STS 250A 左前方
MGE Upsilon STS 250A 左前方
MGE Upsilon STS 250A 左前方
MGE Upsilon STS 250A 左前方
MGE Upsilon STS 250A 左前方
MGE Upsilon STS 250A 左前方
MGE Upsilon STS 250A Back
MGE Upsilon STS 250A Miscellaneous
MGE Upsilon STS 250A Miscellaneous
MGE Upsilon STS 250A 左前方
MGE Upsilon STS 250A 左前方
MGE Upsilon STS 250A 左前方
MGE Upsilon STS 250A 左前方
MGE Upsilon STS 250A Back
MGE Upsilon STS 250A Miscellaneous
MGE Upsilon STS 250A Miscellaneous
  • 针对电源之间进行自动转换的真正冗余性和非凡的高可靠性

  • 包括: 安装指南, 用户手册

查看产品概述

STS250 特点

关键特性

输出连接
(1) Hard wire 4-wire (3P + PEN)
(1) Hard wire 4-wire (3P + N)
(1) Hard wire 3-wire (3P)
(1) Hard wire 4-wire (3P + E)
额定输出电压
400V 3PH
额定输入电压
400V 3PH
输入端子类型
Hard wire 4-wire (3P + E), Hard wire 4-wire (3P + N), Hard wire 4-wire (3P + PEN), Hard wire 5 wire (3P + N + E)
MGE Upsilon STS 250A
针对电源之间进行自动转换的真正冗余性和非凡的高可靠性
包括: 安装指南, 用户手册
  • 双路输入电源
    给连接负载提供冗余的AC电源。两条 AC 线路为单元供电,并且如果主 AC 电源发生故障,该单元将自动切换到备用电源
  • 信息显示
    指示两路交流输入电源的状况,哪一路电源被选择为主电源 ,以及哪一路电源正在向负载供电等信息。同时,还提供了图形化的电源从输入到负载的流向图,使得用户可以一目了然、方便地了解电源的流向及交流输入电源的状态。(注意:非网络型产品仅提供输入电源状态指示,而不具备电源流向图)
  • 快速切换
    自动转换开关(ATS)具有很快的转换速度,转换时间符合行业标准,确保切换过程负载的可靠运行。对负载设备来讲,ATS 从一路电源向另一路电源的切换是“无缝”进行的,不会产生负载运行的中断。
  • 远程管理能力
    功能丰富的网络管理接口,为用户提供对 ATS 进行基于 Web、SNMP 以及 Telnet 管理界面的标准远程管理功能。用户可以在远端,通过网络对 ATS 进行访问、配置及管理。(注意:仅网络型产品具有此功能)
  • 最小占地面积
    节约的宝贵数据中心空间能够用于其他创收产品。

静态转换开关 特点与优势

可用性

兼容发电机
使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备

可服务性

前面维护
简化安装和 UPS 维护,同时减少空间需求。

易管理性

LED 状态指示灯
借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
串口连接
通过串口对UPS进行管理。
LCD 图形表示
文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。

产品分销

United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Brazil, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Cyprus, Czech Republic, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, South Korea, Kuwait, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输出

满负载效率
99.3 % %
其它输出电压
380 V, 400 V, 415 V
过载保护
是的
最大总电流消耗
250

输入

输入频率
45 - 65 Hz
满负载效率
99.3 % %
输入功率
173200 瓦数
负载功率因数范围
0.5 Leading and lagging
承载能力
173200VA
最大峰值因素
3.5
最大输入电流
250A
最大线路电流
1500A

物理参数

1900mm, 190.0cm
715mm, 71.5cm
825mm, 82.5cm
净重
225.0kg
毛重
245.0kg
装运高度
2030mm, 203.0cm
装运宽度
940mm, 94.0cm
装运深度
800mm, 80.0cm
颜色
灰色

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
20 - 80 %
操作高度
0 - 1015.9米
存储温度
-40 - 70 °C
存储高度
0 - 9144米

相符性

管理机构认证
CE, EN 60950, TÜV
标准质保
1 年维修或更换服务

选项

服务