MGE Galaxy PW谐波滤波器柜,200 kVA

MGE Galaxy PW谐波滤波器柜,200 kVA 左前方
MGE Galaxy PW谐波滤波器柜,200 kVA 左前方
MGE Galaxy PW谐波滤波器柜,200 kVA 左前方
MGE Galaxy PW谐波滤波器柜,200 kVA 右前方
MGE Galaxy PW谐波滤波器柜,200 kVA 正前方
MGE Galaxy PW谐波滤波器柜,200 kVA Back
MGE Galaxy PW谐波滤波器柜,200 kVA 左前方
MGE Galaxy PW谐波滤波器柜,200 kVA 右前方
MGE Galaxy PW谐波滤波器柜,200 kVA 正前方
MGE Galaxy PW谐波滤波器柜,200 kVA Back
  • 150-225kVA的坚固耐用型3相电源保护不间断电源,旨在满足从中型数据中心到工业和设施应用的大范围需求

  • 包括: 安装指南, 用户手册

查看产品概述

GWTF200 特点

MGE Galaxy PW谐波滤波器柜,200 kVA
150-225kVA的坚固耐用型3相电源保护不间断电源,旨在满足从中型数据中心到工业和设施应用的大范围需求
包括: 安装指南, 用户手册
  • 安装
    快速、简单的安装,避免了第一次使用该软件的用户在设置软件时对软件性能的误解。
  • 安装验证
    设备装配完毕后,APC 认证现场服务工程师将验证系统中的所有连接都符合厂家规范,并且可以在所有运行模式下正确运行,确保最佳性能并延长产品寿命。

MGE Galaxy PW 特点与优势

可服务性

多级服务
利用可选的服务包和单独的服务组件,我们的安装服务在设计上使您可以选择希望 APC 为您提供的服务。
技术支持
我们经验丰富的技术支持工程师可以回答您的问题,在您需要时让您知道可以从何处获得帮助,从而使您高枕无忧。
前面维护
简化安装和 UPS 维护,同时最大限度地减少空间需求。

可用性

具有并行能力
同时使用多个不间断电源增加总功率容量。
兼容发电机
使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备
频率和电压调整
可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。
双电源输入
将 UPS 连接到两个独立的电源中,增加了可靠性。
温度补偿电池充电
根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命
能够并行冗余
使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余

易管理性

LED 状态指示灯
借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
网络管理功能
“功能全面的网络管理接口,可通过 Web、SNMP 和 Telnet 提供基于标准的管理功能。”
LCD 图形表示
文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。

产品分销

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bolivia, Brazil, Bhutan, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, TP, Turkey, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

物理参数

1900mm, 190.0cm
715mm, 71.5cm
825mm, 82.5cm
净重
310.0kg
毛重
330.0kg
装运高度
2030mm, 203.0cm
装运宽度
800mm, 80.0cm
装运深度
940mm, 94.0cm
颜色
Beige

环境

工作温度
0 - 35 °C
工作相对湿度
20 - 80 %
操作高度
0-999.9米
存储温度
-25 - 40 °C
存储高度
0-9000米

相符性

管理机构认证
CE, ISO 14001, ISO 9001, TUV
标准质保
1 年维修或更换服务

选项

服务