我们的品牌

MGE Galaxy PW空备用柜

MGE Galaxy PW空备用柜 左前方
MGE Galaxy PW空备用柜 左前方
MGE Galaxy PW空备用柜 左前方
MGE Galaxy PW空备用柜 右前方
MGE Galaxy PW空备用柜 正前方
MGE Galaxy PW空备用柜 Back
MGE Galaxy PW空备用柜 左前方
MGE Galaxy PW空备用柜 右前方
MGE Galaxy PW空备用柜 正前方
MGE Galaxy PW空备用柜 Back
  • 空的辅助柜,支持 IP20 或 IP32,可容纳诸如变压器或断路器之类的设备

  • 包括: 安装指南

查看产品概述

GWTAA 特点

MGE Galaxy PW空备用柜
空的辅助柜,支持 IP20 或 IP32,可容纳诸如变压器或断路器之类的设备
包括: 安装指南
  • 安装
    快速、简单的安装,避免了第一次使用该软件的用户在设置软件时对软件性能的误解。

MGE Galaxy PW 特点与优势

可用性

双电源输入
将 UPS 连接到两个独立的电源中,增加了可靠性。
温度补偿电池充电
根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命
具有并行能力
同时使用多个不间断电源增加总功率容量。
能够并行冗余
使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余
频率和电压调整
可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。
兼容发电机
使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备

易管理性

LED 状态指示灯
借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
网络管理功能
“功能全面的网络管理接口,可通过 Web、SNMP 和 Telnet 提供基于标准的管理功能。”
LCD 图形表示
文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。

可服务性

多级服务
利用可选的服务包和单独的服务组件,我们的安装服务在设计上使您可以选择希望 APC 为您提供的服务。
技术支持
我们经验丰富的技术支持工程师可以回答您的问题,在您需要时让您知道可以从何处获得帮助,从而使您高枕无忧。
前面维护
简化安装和 UPS 维护,同时减少空间需求。

产品分销

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, India, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Morocco, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

物理参数

1900mm, 190.0cm
715mm, 71.5cm
825mm, 82.5cm
净重
135.0kg
毛重
140.0kg
颜色
灰色

环境

工作温度
0 - 35 °C
工作相对湿度
20 - 80 %
操作高度
0 - 1015.9米
存储温度
-25 - 40 °C
存储高度
0 - 9144米

相符性

管理机构认证
CE, ISO 14001, ISO 9001
标准质保
1 年维修或更换服务

选项

服务