我们的品牌

MGE Galaxy 7000辅助设备,500kVA

MGE Galaxy 7000辅助设备,500kVA 左前方
MGE Galaxy 7000辅助设备,500kVA 左前方
MGE Galaxy 7000辅助设备,500kVA 左前方
MGE Galaxy 7000辅助设备,500kVA 左前方
MGE Galaxy 7000辅助设备,500kVA 左前方
MGE Galaxy 7000辅助设备,500kVA 左前方
MGE Galaxy 7000辅助设备,500kVA Miscellaneous
MGE Galaxy 7000辅助设备,500kVA Miscellaneous
MGE Galaxy 7000辅助设备,500kVA 左前方
MGE Galaxy 7000辅助设备,500kVA 左前方
MGE Galaxy 7000辅助设备,500kVA 左前方
MGE Galaxy 7000辅助设备,500kVA 左前方
MGE Galaxy 7000辅助设备,500kVA Miscellaneous
MGE Galaxy 7000辅助设备,500kVA Miscellaneous
  • 电池电路断路器盒用于保护从电池连至 UPS 的直流缆线。 适用于 500 kVA 系统。

  • 包括: 用户手册

查看产品概述

G7TAUX500 特点

MGE Galaxy 7000辅助设备,500kVA
电池电路断路器盒用于保护从电池连至 UPS 的直流缆线。 适用于 500 kVA 系统。
包括: 用户手册

Galaxy 7000 特点与优势

兼容性

并联通信电缆
可以并排放置多台设备,以满足功率容量和冗余要求
与施耐德电气的锂离子电池解决方案兼容
可减少系统的占地面积和重量、冷却及维护需求以及总拥有成本;使 VRLA 电池的寿命翻倍;并能提高备用存储的可预测性和可管理性。
单击此处,了解更多详情。
PAL
UPS系统可以与任何其它独立的电源同步,从而能够与下游静态转换开关一起使用。

可用性

高密度电缆管理
不同的运行模式: 热备用、集成式并联,或引领可用性架构领域的多模块集中式静态开关

可持续性

欧盟针对UPS的行为准则
确保在欧盟销售的UPS具备高效率

易管理性

网络管理功能
“功能全面的网络管理接口,可通过 Web、SNMP 和 Telnet 提供基于标准的管理功能。”

经济性

高级电特性
优异的功率调节功能,通过IGBT整流器可实现非常低的谐波失真,输入功率因数校正,以及高的电源效率
ECO模式
为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率,同时不会牺牲保护功能
全额定电源kW等于kVA
通过消除超大规模的UPS对功率因数校正(PFC)的负载的需求,减少成本

产品分销

United Arab Emirates, Argentina, Austria, Australia, Belgium, Bulgaria, Brazil, Switzerland, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Czech Republic, Germany, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Spain, Finland, France, United Kingdom, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Italy, South Korea, Lithuania, Latvia, Morocco, Macedonia, Malaysia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Thailand, Tunisia, Turkey, Taiwan, Ukraine, Vietnam, South Africa

环境

工作温度
0 - 35 °C
工作相对湿度
20 - 80 %
操作高度
0 - 1015.9米
存储温度
-25 - 65 °C
存储相对湿度
20 - 80 %
存储高度
0 - 9144米

相符性

管理机构认证
CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE
标准质保
1 年维修或更换服务

选项

服务