MGE Galaxy 6000,500kVA

MGE Galaxy 6000,500kVA 左前方
MGE Galaxy 6000,500kVA 左前方
MGE Galaxy 6000,500kVA 左前方
MGE Galaxy 6000,500kVA 左前方
MGE Galaxy 6000,500kVA 左前方
MGE Galaxy 6000,500kVA Miscellaneous
MGE Galaxy 6000,500kVA Miscellaneous
MGE Galaxy 6000,500kVA 左前方
MGE Galaxy 6000,500kVA 左前方
MGE Galaxy 6000,500kVA 左前方
MGE Galaxy 6000,500kVA Miscellaneous
MGE Galaxy 6000,500kVA Miscellaneous
  • 坚固耐用的250 - 500kVA三相电源保护,能够满足大中型数据中心、楼宇和关键性工业生产过程的独特需求

  • 包括: 用户手册

查看产品概述

G6TUPS500 特点

关键特性

输出功率容量
400.0kW / 500.0kVA
额定输出电压
400V 3PH
额定输入电压
400V 3PH
输入端子类型
Hard Wire 3-wire, Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N), Hard Wire 4-wire (3PH + PEN), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
最大输入电流
1219.0A
MGE Galaxy 6000,500kVA
坚固耐用的250 - 500kVA三相电源保护,能够满足大中型数据中心、楼宇和关键性工业生产过程的独特需求
包括: 用户手册
  • 可调整电压灵敏度
    在特定的电源环境下或发电机应用中使 UPS 调整到最佳性能的能力
  • 可编程频率范围
    保证与不同输入频率的兼容性

MGE Galaxy 6000 特点与优势

可用性

高密度电缆管理
不同的运行模式: 热备用、集成式并联,或引领可用性架构领域的多模块集中式静态开关

兼容性

Parallel capability
可以并排放置多台设备,以满足功率容量和冗余要求
PAL
UPS系统可以与任何其它独立的电源同步,从而能够与下游静态转换开关一起使用。

易管理性

LCD 监视器和 KVM 开关
轻松导航至关键系统信息和线路/负载数据。

产品分销

Afghanistan, Australia, Bangladesh, Brunei, Bhutan, Cook Islands, China, Fiji, Hong Kong, Indonesia, India, Cambodia, South Korea, Sri Lanka, Myanmar, Malaysia, Nepal, New Zealand, Papua New Guinea, Singapore, Thailand, TP, Taiwan, Vietnam

输出

最大可配置功率(瓦)
400.0kW / 500.0kVA
中性输出电流
1732A
输出电压注释
可配置用于 380、400 或 415 V 3 相额定输出电压
满负载效率
94.0 %
输出电压失真
低于 3%
输出频率(与主频率同步)
50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1
输出频率(不同步)
50Hz +/- 0.1%,额定50Hz
其它输出电压
380, 400
负载高峰因素
03:01
拓朴
双转换联机
波形类型
正弦波
最大输出电流
1083
输出电压 THD
线性负载下小于 2%,非线性负载下小于 3%
输出电压容差
静态负载和 100% 负载阶跃下为 +/-5%
转换时间
2ms typical
旁路
内置静态旁路

输入

输入频率
45 - 65 Hz (自动适应)
工作电压范围
340 - 460 (400V)V
满负载效率
94.0 %
所需输入保护类型
3 极断路器
其他输入电压
380, 400, 415, 450
最大耐受短路电流 (Icw)
200.0kAmp
满负载下的输入功率因数
0.8

电池与运行时间

电池类型
没有内部电池 - 使用外部电池系统

通讯与管理

控制盘
多功能液晶显示器状态管理控制台。
有声报警
Audible and visible alarms prioritized by severity
紧急关断
可选
可用的智能插槽数量
3

物理参数

2000mm, 200.0cm
1652mm, 165.2cm
840mm, 84.0cm
净重
2200.0kg
毛重
2220.0kg
装运高度
2100mm, 210.0cm
装运宽度
1720mm, 172.0cm
装运深度
900mm, 90.0cm
颜色
Grey

环境

工作温度
0 - 35 °C
工作相对湿度
20 - 80 %
操作高度
0-3000米
存储温度
-25 - 65 °C
存储相对湿度
0 - 85 %
存储高度
0-15000米
在设备表面1米外可听到的噪音
72.0dBA
保护等级
IP 20

相符性

管理机构认证
CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, LCIE, TUV
标准质保
1 年维修或更换服务

常用

旁路连接
4 线 (3 Ph + N) 或 5 线 (3 Ph + N + G)
旁路保护设备
800.0
最大旁路输入电流
9360.0A

选项

服务