MGE Galaxy 6000,250kVA

MGE Galaxy 6000,250kVA 左前方
MGE Galaxy 6000,250kVA 左前方
MGE Galaxy 6000,250kVA 左前方
MGE Galaxy 6000,250kVA 左前方
MGE Galaxy 6000,250kVA 左前方
MGE Galaxy 6000,250kVA Miscellaneous
MGE Galaxy 6000,250kVA 左前方
MGE Galaxy 6000,250kVA 左前方
MGE Galaxy 6000,250kVA 左前方
MGE Galaxy 6000,250kVA Miscellaneous
  • 坚固耐用的250 - 500kVA三相电源保护,能够满足大中型数据中心、楼宇和关键性工业生产过程的独特需求

  • 包括: 用户手册

查看产品概述

G6TUPS250 特点

关键特性

输出功率容量
200.0kW / 250.0kVA
额定输出电压
400V 3PH
额定输入电压
400V 3PH
输入端子类型
Hard Wire 3-wire, Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N), Hard Wire 4-wire (3PH + PEN), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
最大输入电流
611.0A
MGE Galaxy 6000,250kVA
坚固耐用的250 - 500kVA三相电源保护,能够满足大中型数据中心、楼宇和关键性工业生产过程的独特需求
包括: 用户手册
  • 具有并行能力
    同时使用多个不间断电源增加总功率容量。

MGE Galaxy 6000 特点与优势

易管理性

LCD 监视器和 KVM 开关
轻松导航至关键系统信息和线路/负载数据。

可用性

高密度电缆管理
不同的运行模式: 热备用、集成式并联,或引领可用性架构领域的多模块集中式静态开关

兼容性

PAL
UPS系统可以与任何其它独立的电源同步,从而能够与下游静态转换开关一起使用。
Parallel capability
可以并排放置多台设备,以满足功率容量和冗余要求

产品分销

Afghanistan, Australia, Bangladesh, Brunei, Bhutan, Cook Islands, China, Fiji, Hong Kong, Indonesia, India, Cambodia, South Korea, Sri Lanka, Myanmar, Malaysia, Nepal, New Zealand, Papua New Guinea, Singapore, Thailand, TP, Taiwan, Vietnam

输出

最大可配置功率(瓦)
200.0kW / 250.0kVA
中性输出电流
1732A
输出电压注释
可配置用于 380、400 或 415 V 3 相额定输出电压
满负载效率
93.7 %
输出电压失真
低于 3%
输出频率(与主频率同步)
50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1
输出频率(不同步)
50Hz +/- 0.1%,额定50Hz
其它输出电压
380, 400
拓朴
双转换联机
波形类型
正弦波
最大输出电流
595
输出电压 THD
线性负载下小于 2%,非线性负载下小于 3%
输出电压容差
静态负载和 100% 负载阶跃下为 +/-2%
转换时间
2ms typical
旁路
内置静态旁路

输入

输入频率
45 - 65 Hz
工作电压范围
323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 353 - 477 (415V)V
满负载效率
93.7 %
其他输入电压
380, 400, 415, 450
最大耐受短路电流 (Icw)
200.0kAmp
满负载下的输入功率因数
0.77

电池与运行时间

电池类型
没有内部电池 - 使用外部电池系统

通讯与管理

控制盘
多功能液晶显示器状态管理控制台。
有声报警
为 52 种告警条件发出告警
可用的智能插槽数量
3

物理参数

1900mm, 190.0cm
1652mm, 165.2cm
840mm, 84.0cm
净重
1620.0kg
毛重
1640.0kg
装运高度
2000mm, 200.0cm
装运宽度
1720mm, 172.0cm
装运深度
900mm, 90.0cm
颜色
Grey

环境

工作温度
0 - 35 °C
操作高度
0-999.9米
存储高度
0-9000米
在设备表面1米外可听到的噪音
69.0dBA
保护等级
IP 20

相符性

管理机构认证
CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, LCIE, TUV
标准质保
1 年维修或更换服务

可持续提供状态\

REACH
REACH:含有SVHC

常用

旁路连接
4 线 (3 Ph + N) 或 5 线 (3 Ph + N + G)

选项

服务