MGE Galaxy 6000谐波滤波器

MGE Galaxy 6000谐波滤波器 左前方
MGE Galaxy 6000谐波滤波器 左前方
MGE Galaxy 6000谐波滤波器 左前方
MGE Galaxy 6000谐波滤波器 左前方
MGE Galaxy 6000谐波滤波器 Miscellaneous
MGE Galaxy 6000谐波滤波器 左前方
MGE Galaxy 6000谐波滤波器 左前方
MGE Galaxy 6000谐波滤波器 Miscellaneous
  • 坚固耐用的250 - 500kVA三相电源保护,能够满足大中型数据中心、楼宇和关键性工业生产过程的独特需求

  • 包括: 安装指南, 用户手册

查看产品概述

G6TF300 特点

MGE Galaxy 6000谐波滤波器
坚固耐用的250 - 500kVA三相电源保护,能够满足大中型数据中心、楼宇和关键性工业生产过程的独特需求
包括: 安装指南, 用户手册

MGE Galaxy 6000 特点与优势

易管理性

LCD 监视器和 KVM 开关
轻松导航至关键系统信息和线路/负载数据。

可用性

高密度电缆管理
不同的运行模式: 热备用、集成式并联,或引领可用性架构领域的多模块集中式静态开关

兼容性

PAL
UPS系统可以与任何其它独立的电源同步,从而能够与下游静态转换开关一起使用。
Parallel capability
可以并排放置多台设备,以满足功率容量和冗余要求

产品分销

Afghanistan, Australia, Bangladesh, Brunei, Bhutan, Cook Islands, China, Fiji, Hong Kong, Indonesia, India, Japan, South Korea, Sri Lanka, Myanmar, Malaysia, Nepal, New Zealand, Papua New Guinea, Singapore, Thailand, TP, Taiwan, Vietnam

物理参数

1900mm, 190.0cm
852mm, 85.2cm
840mm, 84.0cm
净重
650.0kg
毛重
670.0kg
装运高度
2000mm, 200.0cm
装运宽度
920mm, 92.0cm
装运深度
900mm, 90.0cm
颜色
Grey

环境

工作温度
0 - 35 °C
操作高度
0-3000米
存储温度
-25 - 65 °C
存储高度
0-15000米

相符性

管理机构认证
CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, LCIE, TUV
标准质保
1 年维修或更换服务

选项

服务