我们的品牌

MGE Galaxy 5500A变压器,80kVA,690/400V,封装型,用于离岸与海事应用

无产品图片
无产品图片
  • 高可用性、坚固耐用的电源保护,适用于船舶及其它交通应用。

  • 包括: 安装指南

查看产品概述

G55TA-T80LEM 特点

MGE Galaxy 5500A变压器,80kVA,690/400V,封装型,用于离岸与海事应用
高可用性、坚固耐用的电源保护,适用于船舶及其它交通应用。
包括: 安装指南

海事 特点与优势

可服务性

热插拔电池
在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备
安装方便
创新的设计几乎使任何人都能够快速方便地进行安装。
用户可更换电池
能够简单升级和更换电池
技术支持
我们经验丰富的技术支持工程师可以回答您的问题,在您需要时让您知道可以从何处获得帮助,从而使您高枕无忧。

易管理性

LED指示灯
为您提供了解公用电力情况、UPS和电池状态的便利方式。
智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。
SmartSlot 插槽
利用管理卡定制 UPS 性能
串口连接
通过串口对UPS进行管理。

可用性

电池上的纯正弦波输出
模拟市电以使有源 PFC(功率因数校正后的)服务器和敏感电子设备具备高级别的兼容性。
电源调节
保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。
温度补偿电池充电
根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命
自动自检
定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
经 UPS 关机后自动重启负载
一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。

产品分销

Afghanistan, Australia, China, Fiji, Hong Kong, Indonesia, India, Japan, Cambodia, South Korea, Myanmar, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thailand, Taiwan, Vietnam

物理参数

762mm, 76.2cm
707mm, 70.7cm
680mm, 68.0cm
净重
405.0kg
毛重
427.0kg
装运高度
762mm, 76.2cm
装运宽度
707mm, 70.7cm
装运深度
680mm, 68.0cm

相符性

标准质保
1 年维修或更换服务

选项

服务