MGE Galaxy 5000 60 kVA 400V,单机型,预装载

无产品图片
无产品图片
  • 40-130KVA最为先进的3相电源保护,设计用于满足从中型数据中心到工业和设施应用的广泛需求

  • 包括: 用户手册

查看产品概述

G5TU60HB0 特点

关键特性

输出功率容量
48.0kW / 60.0kVA
额定输出电压
400V 3PH
额定输入电压
400V 3PH
最大输入电流
115.0A
MGE Galaxy 5000 60 kVA 400V,单机型,预装载
40-130KVA最为先进的3相电源保护,设计用于满足从中型数据中心到工业和设施应用的广泛需求
包括: 用户手册
  • LCD 图形表示
    文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。

Galaxy 5000 特点与优势

可服务性

多级服务
利用可选的服务包和单独的服务组件,我们的安装服务在设计上使您可以选择希望 APC 为您提供的服务。
技术支持
我们经验丰富的技术支持工程师可以回答您的问题,在您需要时让您知道可以从何处获得帮助,从而使您高枕无忧。
前面维护
简化安装和 UPS 维护,同时最大限度地减少空间需求。

易管理性

LED 状态指示灯
借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
LCD 图形表示
文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。
多品种
卓越多设计灵活性能够满足各种客户要求。
与StruxureWare数据中心专家管理软件集成
一套适应IT环境、可扩展的访问监控系统,可收集、组织和分配关键提示、监控视频以及关键信息,在网络上的任何地方均可提供对复杂的物理基础设施环境的统一查看
Network manageable
通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.

可用性

兼容发电机
使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备
具有并行能力
同时使用多个不间断电源增加总功率容量。
能够并行冗余
使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余
双电源输入
将 UPS 连接到两个独立的电源中,增加了可靠性。
可调整电压灵敏度
在特定的电源环境下或发电机应用中使 UPS 调整到最佳性能的能力
频率和电压调整
可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。

总体拥有成本

宽电压范围输入
设计用于在恶劣的电气环境下节省电池寿命。
预测故障通知。
提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换
输入功率因数校正
通过使用更小的发电机和更少的布线,最大限度地降低安装成本。
ECO模式
为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率,同时不会牺牲保护功能

可持续性

欧盟针对UPS的行为准则
确保在欧盟销售的UPS具备高效率

产品分销

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bolivia, Brazil, Bhutan, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Japan, Kenya, South Korea, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, TP, Turkey, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输出

中性输出电流
130A
输出电压注释
可配置用于 380、400 或 415 V 3 相额定输出电压
满负载效率
91.7 %
输出电压失真
低于 2%
输出频率(与主频率同步)
50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1
输出频率(不同步)
50Hz +/- 0.1%,额定50Hz
其它输出电压
380, 400, 415
负载高峰因素
2.5 : 1
拓朴
双转换联机
波形类型
正弦波
最大输出电流
240
输出电压容差
静态负载下为 +/-1%,100% 负载阶跃下为 +/-5%
旁路
内置静态旁路

输入

输入频率
45 - 65 Hz
满负载效率
91.7 %
输入总谐波失真
小于3%的满负荷
其他输入电压
380, 415
满负载下的输入功率因数
1.0

电池与运行时间

电池类型
没有内部电池 - 使用外部电池系统

通讯与管理

控制盘
多功能液晶显示器状态管理控制台。
可用的智能插槽数量
3

物理参数

1900mm, 190.0cm
712mm, 71.2cm
855mm, 85.5cm
净重
400.0kg
毛重
420.0kg
装运高度
2030mm, 203.0cm
装运宽度
980mm, 98.0cm
装运深度
960mm, 96.0cm
每个运输托盘上产品数量
1.0

环境

存储高度
0-3000米
在设备表面1米外可听到的噪音
65.0dBA

常用

旁路保护设备
125.0

选项

服务