MGE Galaxy 5000 20kVA 400V

无产品图片
无产品图片
  • 3 相电源保护旨在满足各种规模设施和设备间应用场合的独特要求。

  • 包括: 安装指南, 继电器盘, 用户手册

查看产品概述

GLFT20KH 特点

关键特性

输出功率容量
16.0kW / 20.0kVA
额定输出电压
400V 3PH
额定输入电压
400V 3PH
MGE Galaxy 5000 20kVA 400V
3 相电源保护旨在满足各种规模设施和设备间应用场合的独特要求。
包括: 安装指南, 继电器盘, 用户手册
  • 有声报警
    提供改变市电和UPS电源条件的通知
  • 自动内部旁路
    在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。
  • 冷启动能力
    当市电停止时提供临时的电池供电
  • 前面维护
    简化安装和 UPS 维护,同时最大限度地减少空间需求。
  • 兼容发电机
    使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备
  • 输入功率因数校正
    通过使用更小的发电机和更少的布线,最大限度地降低安装成本。
  • LCD 图形表示
    文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。
  • 手动维护旁路
    不需要安装外部机械旁路,可降低安装成本。
  • Network manageable
    通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.
  • 具有并行能力
    同时使用多个不间断电源增加总功率容量。
  • 能够并行冗余
    使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余

MGE Galaxy 特点与优势

可用性

自动内部旁路
在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。
兼容发电机
使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备

可服务性

前面维护
简化安装和 UPS 维护,同时最大限度地减少空间需求。

易管理性

LCD 图形表示
文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。
Network manageable
通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.
有声报警
提供改变市电和UPS电源条件的通知
LED 状态指示灯
借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。

总体拥有成本

输入功率因数校正
通过使用更小的发电机和更少的布线,最大限度地降低安装成本。
智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。
手动维护旁路
不需要安装外部机械旁路,可降低安装成本。

系统保护

经安全机构的认证
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。
频率和电压调整
可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。

营销特色

能够并行冗余
使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余
具有并行能力
同时使用多个不间断电源增加总功率容量。
LSD 显示器
字母数字显示器,显示系统参数和告警。

产品分销

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输出

最大可配置功率(瓦)
16.0kW / 20.0kVA
满负载效率
94.0 %
输出电压失真
低于 2%
其它输出电压
380, 415
负载高峰因素
03:01
拓朴
双转换联机
波形类型
正弦波
过载运行
125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒
旁路
内置旁路, 内置静态旁路

输入

输入频率
50/60 Hz
满负载效率
94.0 %
输入总谐波失真
小于3%的满负荷
所需输入保护类型
3 极断路器
满负载下的输入功率因数
0.99

电池与运行时间

电池类型
VRLA

通讯与管理

控制盘
多功能液晶显示器状态管理控制台。
紧急关断
是的

物理参数

1900mm, 190.0cm
710mm, 71.0cm
850mm, 85.0cm
净重
400.0kg
颜色
Light grey

环境

操作高度
0-999.9米

相符性

管理机构认证
CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, TUV

选项

服务