MGE Galaxy 200kVA 400V

无产品图片
无产品图片
  • 3 相电源保护旨在满足各种规模设施和设备间应用场合的独特要求。

  • 包括: 安装指南, 用户手册

查看产品概述

GL200KH 特点

关键特性

输出功率容量
160.0kW / 200.0kVA
额定输出电压
100V
额定输入电压
100V
MGE Galaxy 200kVA 400V
3 相电源保护旨在满足各种规模设施和设备间应用场合的独特要求。
包括: 安装指南, 用户手册
  • 有声报警
    提供改变市电和UPS电源条件的通知
  • 自动内部旁路
    在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。
  • 冷启动能力
    当市电停止时提供临时的电池供电
  • 前面维护
    简化安装和 UPS 维护,同时减少空间需求。
  • 兼容发电机
    使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备
  • LCD 图形表示
    文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。
  • LED 状态指示灯
    借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
  • 可管理的外部电池
    通过监视外部电池正常与否及其预期运行时间减少预防性维护需求
  • 手动维护旁路
    不需要安装外部机械旁路,可降低安装成本。
  • Network manageable
    通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.
  • 具有并行能力
    同时使用多个不间断电源增加总功率容量。
  • 能够并行冗余
    使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余

MGE Galaxy 特点与优势

系统保护

经安全机构的认证
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。
频率和电压调整
可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。

可用性

兼容发电机
使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备
自动内部旁路
在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。

可服务性

前面维护
简化安装和 UPS 维护,同时减少空间需求。

易管理性

LCD 图形表示
文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。
LED 状态指示灯
借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
有声报警
提供改变市电和UPS电源条件的通知
Network manageable
通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.

总体拥有成本

智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。
输入功率因数校正
通过使用更小的发电机和更少的布线,最大限度地降低安装成本。
手动维护旁路
不需要安装外部机械旁路,可降低安装成本。

营销特色

LSD 显示器
字母数字显示器,显示系统参数和告警。
能够并行冗余
使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余
具有并行能力
同时使用多个不间断电源增加总功率容量。

产品分销

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bhutan, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Japan, Kenya, South Korea, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, TP, Turkey, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输出

最大可配置功率(瓦)
160.0kW / 200.0kVA
满负载效率
94.5 %
输出电压失真
低于 5%
拓朴
双转换联机
波形类型
正弦波
过载运行
125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒
输出电压 THD
线性负载下小于 2%,非线性负载下小于 3%

输入

输入频率
50/60 Hz
满负载效率
94.5 %
所需输入保护类型
3 极断路器

电池与运行时间

电池类型
VRLA
预期电池寿命(年)
5 - 10
可自动检测、可扩展的延时时间
1

通讯与管理

控制盘
多功能液晶显示器状态管理控制台。
紧急关断
是的

物理参数

1900mm, 190.0cm
1600mm, 160.0cm
840mm, 84.0cm
净重
1500.0kg
颜色
Light grey

环境

工作温度
0 - 35 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0-999.9米
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0-12000米
在设备表面1米外可听到的噪音
68.0dBA
在线热耗散
12400.0BTU/hr

相符性

管理机构认证
CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 50091-3, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 60950, TUV
标准质保
1 年维修或更换服务

选项

服务