我们的品牌

MGE Galaxy

MGE Galaxy  左前方
MGE Galaxy  左前方
MGE Galaxy  左前方
MGE Galaxy  左前方
MGE Galaxy  左前方
MGE Galaxy  Miscellaneous
MGE Galaxy  Miscellaneous
MGE Galaxy  左前方
MGE Galaxy  左前方
MGE Galaxy  左前方
MGE Galaxy  Miscellaneous
MGE Galaxy  Miscellaneous
  • MGE Galaxy

  • 包括: 安装指南, 用户手册

查看产品概述

TMRAB002 特点

MGE Galaxy
MGE Galaxy
包括: 安装指南, 用户手册

Galaxy 5500 特点与优势

适应性

灵活的设计
可用于广泛的配置,以适应任何运行环境

总体拥有成本

ECO模式
为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率,同时不会牺牲保护功能
预测故障通知。
提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换
输入功率因数校正
通过使用更小的发电机和更少的布线,降低安装成本。
宽电压范围输入
设计用于在恶劣的电气环境下节省电池寿命。

可持续性

欧盟针对UPS的行为准则
确保在欧盟销售的UPS具备高效率

可服务性

多级服务
利用可选的服务包和单独的服务组件,我们的安装服务在设计上使您可以选择希望 APC 为您提供的服务。
前面维护
简化安装和 UPS 维护,同时减少空间需求。
技术支持
我们经验丰富的技术支持工程师可以回答您的问题,在您需要时让您知道可以从何处获得帮助,从而使您高枕无忧。

易管理性

LCD 图形表示
文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。
与StruxureWare数据中心专家管理软件集成
一套适应IT环境、可扩展的访问监控系统,可收集、组织和分配关键提示、监控视频以及关键信息,在网络上的任何地方均可提供对复杂的物理基础设施环境的统一查看
网络管理功能
“功能全面的网络管理接口,可通过 Web、SNMP 和 Telnet 提供基于标准的管理功能。”
LED指示灯
为您提供了解公用电力情况、UPS和电池状态的便利方式。

可用性

高级电特性
优异的功率调节功能,通过IGBT整流器可实现非常低的谐波失真,输入功率因数校正,以及高的电源效率
频率和电压调整
可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。
能够并行冗余
使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余
双电源输入
将 UPS 连接到两个独立的电源中,增加了可靠性。
具有并行能力
同时使用多个不间断电源增加总功率容量。
兼容发电机
使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备

产品分销

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cameroon, China, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

电池与运行时间

电池类型
VRLA
电池安装
附加电池机柜

物理参数

500mm, 50.0cm
400mm, 40.0cm
200mm, 20.0cm
净重
1.0kg
毛重
1.2kg
装运高度
500mm, 50.0cm
装运宽度
400mm, 40.0cm
装运深度
200mm, 20.0cm

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0 - 1015.9米
存储温度
-20 - 45 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0 - 9144米

相符性

管理机构认证
CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC 15 部分 A 级, IEC 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TÜV, VDE
标准质保
1 年维修或更换服务

选项

服务