InRow RD,300mm,空冷,220-240V,50Hz

InRow RD,300mm,空冷,220-240V,50Hz 左前方
InRow RD,300mm,空冷,220-240V,50Hz 左前方
InRow RD,300mm,空冷,220-240V,50Hz 左前方
InRow RD,300mm,空冷,220-240V,50Hz Detailed
  • 适用于配线柜、服务器机房和数据中心的精确匹配型制冷、风冷、水冷和乙二醇制冷

  • 包括: 安装指南, 操作和维护手册

查看产品概述

ACRD101 特点

InRow RD,300mm,空冷,220-240V,50Hz
适用于配线柜、服务器机房和数据中心的精确匹配型制冷、风冷、水冷和乙二醇制冷
包括: 安装指南, 操作和维护手册
  • 兼容的密封系统
    该设备可与机架或热通道密封系统组合,从而避免热空气混合并最大限度地提高制冷效率
  • 头压控制
    调节制冷剂头压,防止线圈结冰。
  • 可清洗过滤器
    便于维护、可清洗的深度负载网状过滤器,可从回气流中清除颗粒。

InRow直接扩展 特点与优势

易管理性

微处理器控制器
采用智能型主动响应控制和实时监控。该系统由一个微处理器控制,该处理器通过一个 4 行、80 个字符的字母数字显示器提供高级别的控制功能和人机界面。
楼宇管理系统集成
发送报警和数据点,让您可以从单个系统管理关键楼宇基础设施。
Real-Time capacity monitoring
实时显示当前和可用的制冷量。

可用性

主动响应控制
监控并随时调整冷却能力以确保服务器入口温度合适。通过微处理器控制器,可以直观地了解设备的运行状况。
可预测的制冷
将设备放在机架排中会使冷却源更接近热负荷。这样可消除空气混合并可提供可预测的冷却架构。
Rack inlet temperature control
在机架级降低了热点的风险

可服务性

易于维修
使用列式设备时可在热通道或冷通道中更换/维护所有可维修组件。

其他性能优势

模块化设计
模块化设计提供了可扩展的解决方案,可以使冷却随着需要的提高而增加。
可扩展密度
可扩展的密度允许通过将热通道密封系统与列式架构集成,来获得更高密度的冷却。

总体拥有成本

可变速度风扇
可变转速风扇在非高峰冷却期间降低能源消耗。
列式架构
直接从 IT 设备捕获排出的热空气,因而对比传统的制冷架构,提高了设备的灵敏制冷量。

产品分销

Afghanistan, Armenia, Argentina, Austria, Australia, Azerbaijan, Bangladesh, Belgium, Bulgaria, Brunei, Bolivia, Bhutan, Belarus, Switzerland, Cook Islands, Chile, China, Czech Republic, Germany, Denmark, Algeria, Spain, Fiji, France, United Kingdom, Georgia, Hong Kong, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iceland, Italy, Cambodia, South Korea, Kazakhstan, Sri Lanka, Liberia, Morocco, Moldova, Myanmar, Mongolia, Malaysia, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Sweden, Singapore, Slovenia, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Taiwan, Ukraine, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, XF, South Africa

输入

额定输入电压
200V, 208V, 230V
输入频率
50 Hz
输入功率
4400.0瓦数

通讯与管理

控制盘
多功能液晶显示器状态管理控制台。
有声报警
Audible and visible alarms prioritized by severity

物理参数

1991mm, 199.1cm
300mm, 30.0cm
1070mm, 107.0cm
机架高度
42U
净重
183.64kg
毛重
221.82kg
装运高度
2118mm, 211.8cm
装运宽度
746mm, 74.6cm
装运深度
1137mm, 113.7cm
颜色
Black
每个运输托盘上产品数量
1.0

相符性

管理机构认证
c列出的 UL, C-tick, CE, 列出的 UL
标准质保
1 年(仅限零件), 厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换

可持续提供状态\

Proposition 65 Warning
可在Documentation(文件)选项卡中获得

常用

送风方式
水平
风量
1080.76lps
压缩机型号
螺旋棱(槽)
冷凝泵容量
0.002lps
回风方式
后部回风

选项

服务