Height adaptor -600mm W x 300mm H x1200mm

无产品图片
无产品图片
  • 适用于大中型数据中心的精确匹配型冷冻水制冷

  • 包括: 安装指南

查看产品概述

EAC005 特点

Height adaptor -600mm W x 300mm H x1200mm
适用于大中型数据中心的精确匹配型冷冻水制冷
包括: 安装指南
  • 整体架构中性化
    无干扰性设计且颜色与周围环境协调。

Easy Cooling Row CW 特点与优势

可服务性

易于维修
使用列式设备时可在热通道或冷通道中更换/维护所有可维修组件。
可清洗过滤器
便于维护、可清洗的深度负载网状过滤器,可从回气流中清除颗粒。

总体拥有成本

可变速度风扇
可变转速风扇在非高峰冷却期间降低能源消耗。
容量控制
制冷系统将会以0 - 100%的额定能力运行,以维持机架入口温度并减少热负荷变化时的运营成本。

适应性

顶部和底部冷水连接
根据给定区域的限制条件提供安装灵活性。
可预测的制冷
将设备放在机架排中会使冷却源更接近热负荷。这样可消除空气混合并可提供可预测的冷却架构。
脚轮
可方便灵活地将设备移动到需要制冷的位置。
双电源输入
(可选)针对输入电源冗余的双电源
冗余风扇
当风扇发生故障时,冗余风扇可提供增强的气流。
灵活性
支持不同的通道宽度、机架高度、机架深度和单行。支持热通道和冷通道气流遏制

产品分销

China, Hong Kong, Taiwan

物理参数

300mm, 30.0cm
600mm, 60.0cm
1200mm, 120.0cm
净重
20.39kg
毛重
20.39kg
装运高度
340mm, 34.0cm
装运宽度
640mm, 64.0cm
装运深度
1240mm, 124.0cm

选项

服务