Galaxy VX 750kVA,可扩展至1500kVA 400V,启动5x8

Galaxy VX 750kVA,可扩展至1500kVA 400V,启动5x8 左前方
Galaxy VX 750kVA,可扩展至1500kVA 400V,启动5x8 左前方
Galaxy VX 750kVA,可扩展至1500kVA 400V,启动5x8 左前方
Galaxy VX 750kVA,可扩展至1500kVA 400V,启动5x8 右前方
Galaxy VX 750kVA,可扩展至1500kVA 400V,启动5x8 正前方
Galaxy VX 750kVA,可扩展至1500kVA 400V,启动5x8 Back
Galaxy VX 750kVA,可扩展至1500kVA 400V,启动5x8 左前方
Galaxy VX 750kVA,可扩展至1500kVA 400V,启动5x8 右前方
Galaxy VX 750kVA,可扩展至1500kVA 400V,启动5x8 正前方
Galaxy VX 750kVA,可扩展至1500kVA 400V,启动5x8 Back
  • A highly efficient, modular, 750 kVA scalable to 1500 kVA 3-phase UPS that provides the performance, flexibility, and maximized asset utilization today’s large data ...

  • 包括: 安装指南, 启动服务

查看产品概述
替换电池
无可用的用户可更换电池

GVX750K1500HS 特点

关键特性

负载运行时间 W
负载运行时间
输入UPS保护的所有设备的总负载(功耗)。根据输入的值,我们将估算您在总断电期间的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其应对长时间停电运行,以此增加运行时间,提高可用性。

所输入的总负载(功耗)超过本产品的最大值(750000W)。

请输入负载以查看估算的运行时间。

最大已使用容量
最大已使用容量
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。

请输入负载以查看“最大已使用容量”的计算值

输出功率容量
750.0kW / 750.0kVA
额定输出电压
400V 3PH
额定输入电压
400V 3PH
输入端子类型
Hard wire 4-wire (3P + E)
最大输入电流
1276.0A
Galaxy VX 750kVA,可扩展至1500kVA 400V,启动5x8
A highly efficient, modular, 750 kVA scalable to 1500 kVA 3-phase UPS that provides the performance, flexibility, and maximized asset utilization today’s large data centers and mission critical applications require. This EcoStruxure Ready UPS features up to 99% efficiency with patented ECOnversion technology. Includes 5x8 start-up service.
包括: 安装指南, 启动服务

Galaxy VX 特点与优势

可服务性

包括5x8启动服务
为厂家保修全面覆盖所需
兼容StruxureWare数据中心专家
通过 APC InfraStruXure® Central 实现集中式管理。
支持StruxureOn
通过采用厂商中立、基于云的软件和服务,简化您设备的维护和运营。
前面维护
简化安装和 UPS 维护,同时减少空间需求。
多级服务
利用可选的服务包和单独的服务组件,我们的安装服务在设计上使您可以选择希望 APC 为您提供的服务。

可用性

能够并行冗余
使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余
具有并行能力
同时使用多个不间断电源增加总功率容量。
内部反馈保护
提高系统对电源异常的耐受能力。
能量存储灵活性
常规的防水淹和模块化电池可提供不同的充电模式,允许根据特定的备份要求进行定制。
与施耐德电气的锂离子电池解决方案兼容
可减少系统的占地面积和重量、冷却及维护需求以及总拥有成本;使 VRLA 电池的寿命翻倍;并能提高备用存储的可预测性和可管理性。
单击此处,了解更多详情。

总体拥有成本

ECO模式
为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率,同时不会牺牲保护功能
输入功率因数校正
通过使用更小的发电机和更少的布线,降低安装成本。
ECOnversion模式
操作模式能确保在为电池充电时提供超高效率,调节负载功率因数,并确保 1 级输出电压调节。
宽电压范围输入
设计用于在恶劣的电气环境下节省电池寿命。
稳健操作
40 摄氏度或 104 华氏度高温下,功率也不会降低。

产品分销

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guyana, Hong Kong, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输出

最大可配置功率(瓦)
1.5mW / 1.5MVA
输出频率(与主频率同步)
50 Hz +/- 0.1 % 50 Hz 标称值 不同步, 50 Hz 与主频率同步, 60 Hz 与主频率同步
其它输出电压
380, 415, 440
负载高峰因素
3,THC <5%
拓朴
双转换联机
波形类型
正弦波
过载运行
125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒
输出电压 THD
< 2% linear load and < 3% non-linear load

输入

输入频率
40 - 70 Hz
输入总谐波失真
小于3%的满负荷
其他输入电压
380, 415, 440
最大耐受短路电流 (Icw)
100.0kAmp
满负载下的输入功率因数
1.0

电池与运行时间

电池类型
外部电池系统
额定电池电压
480 V
电池电压放电结束
384 V DC

通讯与管理

控制盘
7" touch screen display
有声报警
Audible and visible alarms prioritized by severity
可用的智能插槽数量
2

物理参数

1970mm, 197.0cm
3800mm, 380.0cm
900mm, 90.0cm
净重
2496.0kg
毛重
3737.0kg
装运高度
2150mm, 215.0cm
装运宽度
5160mm, 516.0cm
装运深度
1060mm, 106.0cm
颜色
白色

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 (Non-condensing) %
操作高度
0 - 1015.9米
存储温度
-15 - 40 °C
存储高度
0 - 15240米
在设备表面1米外可听到的噪音
69.5dBA
在线热耗散
129025.0BTU/hr
保护等级
IP20

相符性

管理机构认证
C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B
标准质保
厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换

选项

服务