Galaxy VS UPS 40kW 400V with N+1 power module for external batteries, Start-up 5x8

Galaxy VS UPS 40kW 400V with N+1 power module for external batteries, Start-up 5x8 左前方
Galaxy VS UPS 40kW 400V with N+1 power module for external batteries, Start-up 5x8 左前方
Galaxy VS UPS 40kW 400V with N+1 power module for external batteries, Start-up 5x8 左前方
Galaxy VS UPS 40kW 400V with N+1 power module for external batteries, Start-up 5x8 右前方
Galaxy VS UPS 40kW 400V with N+1 power module for external batteries, Start-up 5x8 正前方
Galaxy VS UPS 40kW 400V with N+1 power module for external batteries, Start-up 5x8 Back
Galaxy VS UPS 40kW 400V with N+1 power module for external batteries, Start-up 5x8 左前方
Galaxy VS UPS 40kW 400V with N+1 power module for external batteries, Start-up 5x8 右前方
Galaxy VS UPS 40kW 400V with N+1 power module for external batteries, Start-up 5x8 正前方
Galaxy VS UPS 40kW 400V with N+1 power module for external batteries, Start-up 5x8 Back
  • Highly efficient, easy-to-deploy 40kW, 400V 3-phase UPS that brings best-in-class power protection and low total cost of ownership to edge, small and medium data ...

  • 包括: 灰尘过滤器, EcoStruxure IT ready (UPS), 安装指南, 综合网络管理, 电源模块发货时已安装, 启动服务

查看产品概述

GVSUPS40KRHS 特点

关键特性

负载运行时间 W
负载运行时间
输入UPS保护的所有设备的总负载(功耗)。根据输入的值,我们将估算您在总断电期间的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其应对长时间停电运行,以此增加运行时间,提高可用性。

所输入的总负载(功耗)超过本产品的最大值(40000W)。

请输入负载以查看估算的运行时间。

最大已使用容量
最大已使用容量
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。

请输入负载以查看“最大已使用容量”的计算值

输出功率容量
40.0kW / 40.0kVA
额定输出电压
400V 3PH
额定输入电压
400V 3PH
最大输入电流
72.0A
Galaxy VS UPS 40kW 400V with N+1 power module for external batteries, Start-up 5x8
Highly efficient, easy-to-deploy 40kW, 400V 3-phase UPS that brings best-in-class power protection and low total cost of ownership to edge, small and medium data centers, as well as to critical infrastructure in commercial and industrial applications. Includes 5x8 start-up service and one additional power module for N+1 redundancy.
包括: 灰尘过滤器, EcoStruxure IT ready (UPS), 安装指南, 综合网络管理, 电源模块发货时已安装, 启动服务

Galaxy VS 特点与优势

总体拥有成本

在双转换模式中保持高效
即使在低负载水平和高效率下也能始终保持高电源质量。分布波形上的任何干扰都通过零中断交流到直流、直流到交流转换过程进行再生。电池仅用作备用电源。
ECOnversion模式
操作模式能确保在为电池充电时提供超高效率,调节负载功率因数,并确保 1 级输出电压调节。
输入功率因数校正
通过使用更小的发电机和更少的布线,降低安装成本。
稳健操作
40 摄氏度或 104 华氏度高温下,功率也不会降低。
紧凑型 UPS
高密度的技术和完全的前端接入使得该 UPS 可节省占地空间,非常适合狭窄空间。
宽电压范围输入
设计用于在恶劣的电气环境下节省电池寿命。

可服务性

模块化 UPS 设计
通过自我诊断、现场更换模块,提供设计冗余和快速服务能力。
前面维护
简化安装和 UPS 维护,同时减少空间需求。
EcoStruxure IT 专家
从您的智能手机或计算机,连接到我们的基于云的自助式监视系统,实时收集、组织和分发重要警报和关键信息,在高分布式物理基础架构环境中也能提供统一视图。优化正常运行时间和维护计划,并利用高级分析和性能基准预测基础设施是否存在问题。仅在部分国家/地区可用。要了解更多信息,请访问 ecostruxureit.com
多层次服务
我们的服务包括软件包或单个服务组件,使您能够挑选并选择您想要施耐德电气为您提供的服务。

可用性

具有并行能力
同时使用多个不间断电源增加总功率容量。
灵活的直流总线
优化电池尺寸并支持各种能量存储技术,包括 VRLA、锂离子和镍镉电池。
嵌入式网络管理卡
允许您远程管理警报阈值,并通过 EcoStruxure IT、Web、SNMP 或 Modbus TCP 和 Modbus RTU 监控 UPS。
与施耐德电气的锂离子电池解决方案兼容
可减少系统的占地面积和重量、冷却及维护需求以及总拥有成本;使 VRLA 电池的寿命翻倍;并能提高备用存储的可预测性和可管理性。
单击此处,了解更多详情。
能够并行冗余
使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余
内置反向馈电保护
完全内置的反馈接触器可确保不会将电流送回电网。

产品分销

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guyana, Hong Kong, Croatia, Haiti, Hungary, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Libya, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Syria, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输出

最大可配置功率(瓦)
40.0kW / 40.0kVA
输出频率(与主频率同步)
50 Hz +/- 0.1 % 50 Hz 标称值 不同步, 50 Hz 与主频率同步, 60 Hz +/- 0.1 % 60 Hz 标称值 不同步, 60 Hz 与主频率同步
负载高峰因素
2.5
拓朴
双转换联机
波形类型
正弦波
过载运行
125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒
输出电压 THD
< 1% linear load and < 5% non-linear load
输出电压容差
+/-1% after 50ms
旁路
内置静态旁路

输入

输入频率
40 - 70 Hz
工作电压范围
340 - 460 (400 V)V
输入总谐波失真
小于3%的满负荷
其他输入电压
380, 415
最大耐受短路电流 (Icw)
65.0kAmp

电池与运行时间

电池类型
外部电池系统
额定电池电压
384...576 V DC
放电结束时最大电池电流
136.0A
电池电压放电结束
307 V DC

通讯与管理

控制盘
触摸液晶屏用户界面
有声报警
Audible and visible alarms prioritized by severity

物理参数

1485mm, 148.5cm
52mm, 5.21cm
847mm, 84.7cm
净重
250.0kg
颜色
Gloss level 85%, 白色

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 (Non-condensing) %
操作高度
0 - 1005.84米
存储温度
-25 - 55 °C
在设备表面1米外可听到的噪音
68.0dBA
在线热耗散
4333.0BTU/hr
保护等级
IP21

相符性

管理机构认证
EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC 部分 15 等级 A, IEC 60721-4-2等级2M2, UL 1778 第五版
标准质保
厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换

选项

服务