我们的品牌

Galaxy VS UPS 10kW 400V,1 个内置 7Ah 智能模块电池组,可扩展至 2 个

Galaxy VS UPS 10kW 400V,1 个内置 7Ah 智能模块电池组,可扩展至 2 个 右前方
Galaxy VS UPS 10kW 400V,1 个内置 7Ah 智能模块电池组,可扩展至 2 个 右前方
Galaxy VS UPS 10kW 400V,1 个内置 7Ah 智能模块电池组,可扩展至 2 个 右前方
Galaxy VS UPS 10kW 400V,1 个内置 7Ah 智能模块电池组,可扩展至 2 个 右前方
  • 高效的 20 至 100kVA (400V/480V) 和 10 至 50kVA (208V) 的 3 相 UPS,适用于技术前沿、中小型数据中心以及其他业务关键型应用

  • 包括: 安装指南

查看产品概述

GVSUPS10KB2H 特点

关键特性

负载运行时间
最小-最大值
W
负载运行时间
输入UPS保护的所有设备的总负载(功耗)。根据输入的值,我们将估算您在总断电期间的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其应对长时间停电运行,以此增加运行时间,提高可用性。

所输入的总负载(功耗)超过本产品的最大值(10000 W)。

请输入负载以查看估算的运行时间。

所输入的“总负载(功耗)”小于此产品的最小值( W)。 ({} W)

最大已使用容量
最大已使用容量
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。

请输入负载以查看“最大已使用容量”的计算值

输出功率容量
10.0kW / 10.0kVA
额定输出电压
400V 3PH
额定输入电压
400V 3PH
Galaxy VS UPS 10kW 400V,1 个内置 7Ah 智能模块电池组,可扩展至 2 个
高效的 20 至 100kVA (400V/480V) 和 10 至 50kVA (208V) 的 3 相 UPS,适用于技术前沿、中小型数据中心以及其他业务关键型应用
包括: 安装指南

产品分销

United Arab Emirates, Afghanistan, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guyana, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输出

最大可配置功率(瓦)
10.0kW / 10.0kVA

输入

电池与运行时间

物理参数

1485mm, 148.5cm
333mm, 33.3cm
847mm, 84.7cm
净重
245.0kg
毛重
270.0kg
装运高度
1690mm, 169.0cm
装运宽度
640mm, 64.0cm
装运深度
990mm, 99.0cm

选项

服务