我们的品牌

Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜

Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 左前方
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 左前方
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 左前方
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 左前方
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 左前方
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 右前方
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 右前方
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 右前方
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 正前方
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 正前方
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 正前方
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 Back
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 Back
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 Back
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 应用
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 应用
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 应用
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 应用
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 Miscellaneous
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 Miscellaneous
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 Detailed
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 左前方
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 左前方
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 左前方
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 右前方
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 右前方
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 右前方
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 正前方
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 正前方
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 正前方
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 Back
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 Back
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 Back
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 应用
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 应用
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 应用
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 应用
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 Miscellaneous
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 Miscellaneous
Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜 Detailed
  • 套件包括用以实现抗震2级认证的零配件和紧固件

查看产品概述

GVML2MBCN-KIT 特点

Galaxy VM 2级抗震套件,用于窄型模块式电池柜
套件包括用以实现抗震2级认证的零配件和紧固件

Galaxy VM 特点与优势

总体拥有成本

宽电压范围输入
设计用于在恶劣的电气环境下节省电池寿命。
ECOnversion模式
操作模式能确保在为电池充电时提供超高效率,调节负载功率因数,并确保 1 级输出电压调节。
高效率
高效率认为即使在较低的运行功率级别时仍然保持稳定
输入功率因数校正
通过使用更小的发电机和更少的布线,降低安装成本。

可持续性

针对UPS的能源之星认证
通过第三方试验验证,确认UPS的效率居于市场同类产品的前25%之内
欧盟针对UPS的行为准则
确保在欧盟销售的UPS具备高效率

易管理性

LED 状态指示灯
借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
EcoStruxure IT 专家
从您的智能手机或计算机,连接到我们的基于云的自助式监视系统,实时收集、组织和分发重要警报和关键信息,在高分布式物理基础架构环境中也能提供统一视图。优化正常运行时间和维护计划,并利用高级分析和性能基准预测基础设施是否存在问题。仅在部分国家/地区可用。要了解更多信息,请访问 ecostruxureit.com
模拟图
可以即时访问UPS的状态。
综合网络管理
提供完善的UPS远程监视和控制。让您可以从Web浏览器或行业标准的网络管理系统来远程监控UPS。
LCD触摸屏显示
便于显示运行模式、系统参数和报警的全彩色文本和模拟图。

使用方便性

顶部及底部电缆入口
允许从顶部和底部布线而不需要额外的机柜,从而节省了占地面积并使安装具有灵活性。
轮子已安装
考虑到安装过程中的操作方便性。
包括5x8启动服务
为厂家保修全面覆盖所需
热插拔电池
允许快速增加运行容量或更换现有的电池模块。所安装的模块由系统自动识别。

可服务性

前面维护
简化安装和 UPS 维护,同时减少空间需求。
多级服务
利用可选的服务包和单独的服务组件,我们的安装服务在设计上使您可以选择希望 APC 为您提供的服务。

安全性

内部反馈保护
提高系统对于电源异常的防御能力。
与地震有关的规定
这些全钢外壳满足IBC Zone 2+抗震等级。

可用性

高级电特性
优异的功率调节功能,通过IGBT整流器可实现非常低的谐波失真,输入功率因数校正,以及高的电源效率
能量存储灵活性
常规的防水淹和模块化电池可提供不同的充电模式,允许根据特定的备份要求进行定制。
灵活的设计
可用于广泛的配置,以适应任何运行环境
模块化电池供应
允许更换电池而无需转到维护旁路,同时保持可用性和连续的负荷保护
具有并行能力
同时使用多个不间断电源增加总功率容量。
能够并行冗余
使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余
稳健操作
40 摄氏度或 104 华氏度高温下,功率也不会降低。

产品分销

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

物理参数

106mm, 10.6cm
370mm, 37.0cm
817mm, 81.7cm
净重
17.0kg
毛重
18.14kg
装运高度
203mm, 20.3cm
装运宽度
406mm, 40.6cm
装运深度
864mm, 86.4cm

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0 - 1015.9米
存储温度
-25 - 65 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0 - 14999.8米

相符性

管理机构认证
C-Tick, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, RCM, UL 1778
标准质保
1 年(仅限零件)

可持续提供状态\

PEP
可在Documentation(文件)选项卡中获得
EOLI
可在Documentation(文件)选项卡中获得

选项

服务