Galaxy Pwi 40KVA 3:1集成并联型UPS,220VAC,6脉冲,384VDC,带5X8启动服务

Galaxy Pwi 40KVA 3:1集成并联型UPS,220VAC,6脉冲,384VDC,带5X8启动服务 左前方
Galaxy Pwi 40KVA 3:1集成并联型UPS,220VAC,6脉冲,384VDC,带5X8启动服务 左前方
Galaxy Pwi 40KVA 3:1集成并联型UPS,220VAC,6脉冲,384VDC,带5X8启动服务 左前方
Galaxy Pwi 40KVA 3:1集成并联型UPS,220VAC,6脉冲,384VDC,带5X8启动服务 右前方
Galaxy Pwi 40KVA 3:1集成并联型UPS,220VAC,6脉冲,384VDC,带5X8启动服务 正前方
Galaxy Pwi 40KVA 3:1集成并联型UPS,220VAC,6脉冲,384VDC,带5X8启动服务 Back
Galaxy Pwi 40KVA 3:1集成并联型UPS,220VAC,6脉冲,384VDC,带5X8启动服务 左前方
Galaxy Pwi 40KVA 3:1集成并联型UPS,220VAC,6脉冲,384VDC,带5X8启动服务 右前方
Galaxy Pwi 40KVA 3:1集成并联型UPS,220VAC,6脉冲,384VDC,带5X8启动服务 正前方
Galaxy Pwi 40KVA 3:1集成并联型UPS,220VAC,6脉冲,384VDC,带5X8启动服务 Back
  • A versatile 3:1-phase UPS for facility, industrial and data center applications. Configurable system with a comprehensive range of accessories to meet your application ...

  • 包括: 安装指南, 用户手册

查看产品概述

G1W40MU6PHS 特点

关键特性

负载运行时间
最小-最大值
W
负载运行时间
输入UPS保护的所有设备的总负载(功耗)。根据输入的值,我们将估算您在总断电期间的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其应对长时间停电运行,以此增加运行时间,提高可用性。

所输入的总负载(功耗)超过本产品的最大值(32000 W)。

请输入负载以查看估算的运行时间。

所输入的“总负载(功耗)”小于此产品的最小值( W)。 ({} W)

最大已使用容量
最大已使用容量
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。

请输入负载以查看“最大已使用容量”的计算值

输出功率容量
32.0kW / 40.0kVA
输出连接
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (备用电池)
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (备用电池)
额定输出电压
220V
额定输入电压
380V 3PH
输入端子类型
Hard wire 4-wire (3P + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Galaxy Pwi 40KVA 3:1集成并联型UPS,220VAC,6脉冲,384VDC,带5X8启动服务
A versatile 3:1-phase UPS for facility, industrial and data center applications. Configurable system with a comprehensive range of accessories to meet your application demands.
包括: 安装指南, 用户手册

MGE Galaxy PW 特点与优势

可用性

频率和电压调整
可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。
兼容发电机
使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备
双电源输入
将 UPS 连接到两个独立的电源中,增加了可靠性。
温度补偿电池充电
根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命
具有并行能力
同时使用多个不间断电源增加总功率容量。
能够并行冗余
使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余

易管理性

网络管理功能
“功能全面的网络管理接口,可通过 Web、SNMP 和 Telnet 提供基于标准的管理功能。”
LCD 图形表示
文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。
LED 状态指示灯
借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。

可服务性

前面维护
简化安装和 UPS 维护,同时减少空间需求。
多级服务
利用可选的服务包和单独的服务组件,我们的安装服务在设计上使您可以选择希望 APC 为您提供的服务。
技术支持
我们经验丰富的技术支持工程师可以回答您的问题,在您需要时让您知道可以从何处获得帮助,从而使您高枕无忧。

产品分销

China, Hong Kong, Taiwan

输出

最大可配置功率(瓦)
32.0kW / 40.0kVA
中性输出电流
180A
输出电压注释
Configurable for 220 or 230 V 1 Phase nominal output voltage
满负载效率
90.0 %
输出电压失真
低于 5%
输出频率(与主频率同步)
50 Hz +/- 0.1 % 不同步, 50 Hz 与主频率同步
其它输出电压
230 V
负载高峰因素
03:01
波形类型
正弦波
过载运行
125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒
最大输出电流
450
输出电压 THD
< 3% linear load and < 5% non-linear load
输出电压容差
+/- 1% static
旁路
内置维修旁路, 内置静态旁路

输入

输入频率
45 - 55 Hz
工作电压范围
(380 V)V
满负载效率
90.0 %
输入总谐波失真
Less than 30 % for full load
所需输入保护类型
Circuit breaker
其他输入电压
400 V
最大耐受短路电流 (Icw)
36.0kAmp
满负载下的输入功率因数
0.75

电池与运行时间

电池类型
外部电池系统

通讯与管理

控制盘
多功能液晶显示器状态管理控制台。
紧急关断
是的
可用的智能插槽数量
1

物理参数

1800mm, 180.0cm
800mm, 80.0cm
800mm, 80.0cm
净重
412.0kg
毛重
492.0kg
装运高度
2025mm, 202.5cm
装运宽度
930mm, 93.0cm
装运深度
930mm, 93.0cm
标准纸箱单元
1.0

环境

工作温度
0 - 35 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0 - 1005.84米
存储温度
-25 - 55 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0 - 10058.4米
在设备表面1米外可听到的噪音
60.0dBA
保护等级
IP20

相符性

管理机构认证
IEC 61000-4-5 protection surge, IEC 62040-1 safety, IEC 62040-2 EMC/EMI
标准质保
厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换

常用

旁路连接
4 线 (3 Ph + N), 5线(3相+中性线+地线)
最大旁路输入电流
180.0A

选项

服务